Schneider-Electric Rexel
 
NSYVDA42U66LR foto- Schneider-electric
NSYVDA42U66LR
Rack VDA-L - 42HE - Met volle deur - 600x600 - RAL7035
EAN Code: 
3606480287466
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Actassi
Productnaam Actassi VDA
Type product of component 19" kast
Apparaattoepassing Bekabeling
Applications Te beschermen apparatuur voor netwerkconnectiviteit
Tot 19" apparatuur monteren
Type behuizing Network Cabinet
Support equipment 2 x 19" stijlen verzonken van 120 mm vanaf de voorzijde (steek mm)
Front face Volle deur
Deurtype Voorkant vol deur - met 2-punts sluitsysteem (key: EK333) - omkeerbaar opent bij 180 °
Toegankelijkheid voor bediening Zijkant
Bovenkant
Voorkant
Achterkant
Verwijderbare delen Voorkant deur verwijderbaar zonder gereedschap
Basis afdichtplaat
Zijkant panelen verwijderbaar zonder gereedschap
Achterkant paneel afneembaar zonder gereedschap
Boven afdekplaat uitgerust met borstelafdichting
Colour Deur: lichtgrijs (RAL 7035)
Panelen: lichtgrijs (RAL 7035)
Boven- en onderkant: lichtgrijs (RAL 7035)
Structuur: donkergrijs (RAL 7011)
Complementair
Apparaatsamenstelling 2 x panelen zijkant
2 x 19" stijlen voorkant
1 x volle deur voorkant
1 x geassembleerde structuur CBLX torx
1 x paneel achterkant
4 x stelvoeten
1 x dak dat is uitgerust met borstel afdichting boven
Load rating 400 kg statisch
250 kg dynamisch
Back face Paneel
Side face Paneel
Zekeringnummer 1 uitsnijdingbasis
1 uitsnijdingtop zijpaneel
1 uitsnijdingboven - opgesplitst in 3 delen
Installation mode Staande
Materiaal Plaatstaal: structuur
Plaatstaal: deur
Gegalvaniseerd staal: rechtop
Plaatstaal: paneel
Oppervlakte afwerking Epoxy-polyester poeder
Gewicht product 86 kg
Enclosure nominal dimensions 2000 mmB: 600 mm D: 600 mm
Aantal rekeenheden 42U
null Europe
Omgeving
IK beschermingsgraad IK08 conform aan IEC 62262
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529
Normen IEC 60297-3-100
EIA-310D
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months