Schneider-Electric Rexel
 
NSYVDAC33U66 foto- Schneider-electric
NSYVDAC33U66
Rack VDA - 33HE - Met ruitdeur - Zonder zijpanelen - 1600x600x600mm - RAL7035
EAN Code: 
3606480170935
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Actassi
Productnaam Actassi VDA
Type product of component 19" kast
Apparaattoepassing Bekabeling
Applications Tot 19" apparatuur monteren
Te beschermen apparatuur voor netwerkconnectiviteit
Type behuizing Network Cabinet
Support equipment 2 x 19" stijlen verzonken van 120 mm vanaf de voorzijde (steek mm)
Front face Glazen deur
Deurtype Voorkant Glazen deur - met 1-punts sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 °
Achterkant partieel vlak deur - met 1-punts sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 °
Toegankelijkheid voor bediening Bovenkant
Zijkant
Achterkant
Voorkant
Verwijderbare delen Voorkant deur verwijderbaar zonder gereedschap
Boven afdichtplaat
Basis afdichtplaat
Achterkant een gedeeltelijke uitneembare deur zonder gereedschap
Achterkant gedeeltelijke paneel afneembaar zonder gereedschap
Colour Deur: lichtgrijs (RAL 7035)
Panelen: lichtgrijs (RAL 7035)
Boven- en onderkant: lichtgrijs (RAL 7035)
Structuur: donkergrijs (RAL 7011)
Complementair
Apparaatsamenstelling 1 x glazen deur voorkant
2 x 19" stijlen voorkant
1 x geassembleerde structuur CBLX torx
1 x dak met uitneembare afdekstrip boven
4 x stelvoeten
1 x gedeeltelijke paneel (6U) achterkant
1 x gedeeltelijke gewoon de deur achterkant
Load rating 400 kg statisch
250 kg dynamisch
Back face Gedeeltelijke gewoon de deur
Side face Paneel
Zekeringnummer 1 uitsnijdingbasis
1 uitsnijdingtop zijpaneel
1 uitsnijdingboven - opgesplitst in 3 delen
Installation mode Staande
Materiaal Plaatstaal: structuur
Plaatstaal: deur
Sekurit glas: deur
Gegalvaniseerd staal: rechtop
Plaatstaal: paneel
Oppervlakte afwerking Epoxy-polyester poeder
Gewicht product 57 kg
Enclosure nominal dimensions 1600 mmB: 600 mm D: 600 mm
Aantal rekeenheden 33U
null Europe
Omgeving
IK beschermingsgraad IK08 conform aan IEC 62262
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529
Normen IEC 60297-3-100
EIA-310D
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months