Schneider-Electric Rexel
 
NSYVDM7U4P foto- rexel-netherland
NSYVDM7U4P
Wandkast VDM 7U - Draairaam 19" - 400x600x400mm
EAN Code: 
3606480174513
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Spacial
Productnaam Spacial VDM
Application Elektronisch
Type product of component Compacte kast
Samenstelling lichaam 1-lichaam
Type rack Draaiend
Nominale hoogte kast 400 mm
Nominale breedte kast 600 mm
Nominale diepte kast 400 mm
Type toebehoren installatie Wandmontage
Bestemming product Elektronica en netwerken
Apparaatsamenstelling 1 kabelwartelplaat: basis
2 slot: scharnierend rek 19''
1 behuizing
1 deur met slot
1 scharnierend rek 19''
Complementair
Deurtype Glazen
Aantal deuren Voorkant: 1 deur(en)
Deuropening Omkeerbaar (120 °)
Type slot 3 mm dubbelbaard slot
Type wartelplaat Norm
Aantal units 19" 7
Toegankelijkheid voor bediening Voorkant
Verwijderbare delen Deur via scharnieren
Rek via bevestigingselement
Materiaal Kast en 19" rack: staal
Oppervlakte afwerking Kast en 19" rack: epoxy-polyester poeder
Kleur Kast en 19" rack: grijs (RAL 7035)
Normen IEC 62208
Netto gewicht 18,78 kg
Omgeving
IP beschermingsgraad IP66 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad IK08 conform aan IEC 62262
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 18,780 kg
Hoogte verpakking 1 630,000 mm
Breedte verpakking 1 420,000 mm
Lengte verpakking 1 420,000 mm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)