Schneider-Electric Rexel
 
NSYZUNA800VDA foto- rexel-netherland
NSYZUNA800VDA
Actassi - Anti-kantel toebehoren - 800mm
EAN Code: 
3606480174322
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Actassi
Type product of component Anti-tilt voeten
Categorie toebehoren Installatie toebehoren
Hoeveelheid per set Set van 2
Kleur Grijs (RAL 7011)
Complementair
Montagezone Achterzijde van kast
Voorzijde kast
Materiaal kast Getextureerd epoxy-polyester poeder gevouwen vel
Aantal rekeenheden 42U
24U
Diepte 800 mm
Bereik compatibiliteit Actassi VDA
Actassi VDS
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 8,66 kg
Hoogte verpakking 1 12,5 cm
Breedte verpakking 1 7 cm
Lengte verpakking 1 91 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months