Schneider-Electric Rexel
 
PRA16113 foto- rexel-netherland
PRA16113
Pragma - Deur - Blind - Accessoires Verdeler/Interface 1x13 modules
EAN Code: 
3303432359102
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Pragma
Type product of component Deur
Categorie toebehoren Toebehoren behuizing
Complementair
Montage behuizing Verzonken
Oppervlak
Sleutelnummer Cijfer dat moet worden vermeld
Type frontplaat Vol
Openingszijde deur Rechts of links
Aantal horizontale rijen 1
Stap van 9 mm 26
Aantal modules (18 mm) per rij 13
Totaal aantal modules (18 mm) 13
Installation description Opbouw
Inbouw
Materiaal kast Technoplastic
Breedte 336 mm
Hoogte 300 mm
Diepte 20 mm
Kleur Wit (RAL 9016)
Omgeving
Vuurbestendigheid 750 °C
IP beschermingsgraad IP40
IK beschermingsgraad IK09
Omgevingstemperatuur voor werking -25…60 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -25…60 °C
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 650 g
Hoogte verpakking 1 6 cm
Breedte verpakking 1 42 cm
Lengte verpakking 1 37 cm
Type verpakking 2 P12
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 114
Gewicht verpakking 2 91,8 kg
Hoogte verpakking 2 120 cm
Breedte verpakking 2 80 cm
Lengte verpakking 2 120 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)