Schneider-Electric Rexel
 
RTY187873001 foto- rexel-netherland
RTY187873001
Kleurencameramodule - PORTIER - Elektrisch omschakelbaar - Titanium
EAN Code: 
3606480313035
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Type product of component Elektrisch omschakelbare cameramodule
Type sensor 1.3" CCD kleurencamera
Kleurtint Titaan
Complementair
Bestemming product Modulair deurstation
TwinBus-videodeurintercomsysteem
Kleur lichtbron Wit LED bediening via schemerschakelaar
Detectiehoek 60° verticaal
80° horizontaal
Horiz x vert hoek weerg 60° verticaal
80° horizontaal
Voeding Via videovoedingseenheid
Via hoofdtransformator
Elektrische aansluiting Coaxiale aansluiting
TwinBus-aansluiting
Lichtgevoeligheid 0 lux
TV-standaarden PAL
Pixelresolutie 752 x 582
AV-uitgangsniveau 1 Vpp, symmetrisch
Beschikbarefunctie Automatische blootstelling
Montagehoogte 1500…1650 mm
Breedte 95 mm
Hoogte 95 mm
Diepte 33 mm
Omgeving
Milieu-eigenschappen Weersbestendig
Omgevingstemperatuur voor werking -20…40 °C
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur