Schneider-Electric Rexel
 
TSXDEY64D2K foto- rexel-netherland
TSXDEY64D2K
Modicon Premium - Discrete ingangsmodule - 64 ingangen - 24V DC
EAN Code: 
3389110725537
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Modicon Premium automatiseringsplatform
Type product of component Discrete inputmodule
Aantal discrete inputs 64 current sink geïsoleerd conform aan EN/IEC 61131-2 type 1
Discrete ingangsspanning 24 V DC positief
Stroomvoorziening voor sensor 19…30 V
Discrete ingangsstroom 3,5 mA
Complementair
Spanningstoestand 1 gegarandeerd >= 11 V
Current state 1 guaranteed >= 3 mA
Spanningstoestand 0 gegarandeerd <= 5 V
Current state 0 guaranteed <= 1.5 mA
Ingangsimpedantie 6300 Ohm bij status 1
Responstijd 4 ms
<= 7 ms
Isalotion resistance < 10 MOhm 500 V DC
Vermogensdissipatie (1,5 W + 0,1 W x aantal gebruikte kanalen)
Elektrische aansluiting HE-10-connector
Markering CE
Stroomverbruik 155 mA bij 5 V DC
315 mA bij 24 V DC
Formaat module Standaard
Netto gewicht 0,37 kg
Omgeving
Doorslagvastheid 1500 V AC bij 50/60 Hz
Normen CSA C22.2 Nr. 142
73/23/EEC
CSA C22.2 Nr 213 Klasse I Divisie 2 Groep B
CSA C22.2 Nr 213 Klasse I Divisie 2 Groep A
CSA C22.2 Nr 213 Klasse I Divisie 2 Groep C
UL 508
IEC 60664
CSA C22.2 Nr 213 Klasse I Divisie 2 Groep D
89/336/EEC
93/68/EEC
92/31/EEC
EN/IEC 61131-2
Product certificaten LR
BV
RMRS
RINA
ABS
GL
DNV
Omgevingstemperatuur voor werking 0…60 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -25…70 °C
Relatieve vochtigheid 10…95 % zonder condensatie voor werking
5…95 % zonder condensatie voor opslag
Werkingshoogte 0...2000 m
Beschermende behandeling TC
IP beschermingsgraad IP20
Vervuilingsgraad 2
contractuele waarborg
Garantie 18 months