Schneider-Electric Rexel
 
TSXSCYCM6030 foto- rexel-netherland
TSXSCYCM6030
Modicon Premium - Kabel voor geïsoleerde RS422/485 tap link - T-lasdoos - 3m
EAN Code: 
3389110706482
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Modicon Premium automatiseringsplatform
Omschrijving toebehoren Kabel voor geïsoleerde RS422/485-aftakverbinding
Type toebehoren Modbus-verbindingskabel
Categorie toebehoren Aansluitingstoebehoren
Bestemming toebehoren T-aansluitdoos
Complementair
Compatibiliteit product TSXSCY21601
TSXSCY11601
TSXSCA50
Kabellengte 3 m
Elektrische aansluiting 1 connector SUB-D 25 (PLC-modulezijde (kanaal 0))
Losse kabels (verbindingsdoos zijkant)
Protocol communicatiepoort Tekenmodus
Modbus
Netto gewicht 0,18 kg
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 235 g
Hoogte verpakking 1 2 cm
Breedte verpakking 1 22 cm
Lengte verpakking 1 32 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 30
Gewicht verpakking 2 7,504 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
contractuele waarborg
Garantie 18 months