Schneider-Electric Rexel
 
VDIB17716U12 foto- rexel-netherland
VDIB17716U12
Actassi - S-One DPM connector RJ45 - Category 6 - Set van 12
EAN Code: 
3606480384721
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Actassi
Product type RJ45 netwerkaansluiting
Product presentatie Geïntegreerd een stuk ontwerp
Kleurtint Draad organisator: blauw (ABS + PC)
Connector: donkergrijs (ABS + PC)
Wiring Colour configuration 568 A/B
Type verpakking Karton
Hoeveelheid per set Set van 12
Complementair
In toegekende stroomsterkte 1,5 A bij 25 °C
Voltage proof 1000 V AC/DC piek, tussen contacten
Contactweerstand 20 mOhm
Isolatieweerstand Initiële isolatieweerstand: >= 500 MOhm bij 100 V DC
AWG draaddikte AWG 24...AWG 23
Durability 750 cycles
Koppeling attenuatie >= 35 dB bij 30…100 MHz
>= 75 - 20 x log(f) dB bij 100…1000 MHz
Contact pins 8 pennen van koperlegering en vergulde conform aan IEC 60603-7
Trekkracht 50 N gedurende 60 s
Dwarsconversieverlies >= 50 dB
>= 68 - 20 x log(f) dB bij 1…250000 kHz
Type gereedschap Zonder werktuig
Buitendiameter kabel 0,9…1,4 mm
Compatible LAN cable types U/UTP
Categorie communicatienetwerk 6
Supported applications 1000BASE-T
Protocols VoIP (Voice IP)
PoE+ (Power over Ethernet)
4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Compatibiliteit product RJ45 plug
RJ11 plug
Transmissiefrequentie 0…250 MHz
Type voetafdruk S-One DPM
Hoogte 28 mm
Lengte 33 mm
Breedte 18 mm
null Europe
Omgeving
Operational temperature range -40…70 °C
Climatic category 40/070/21 (21 dagen)
Vlamvertraging UL94-V0 conform aan UL listed
Milieu-eigenschappen PEP (Energiedepletie)
REACh
Normen ANSI/TIA-568-C.2
IEC 60603-7-4
ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
UL 1863
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
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
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months