Schneider-Electric Rexel
 
VDIC42512T foto- Schneider-electric
VDIC42512T
Actassi - FL-C glasvezel kabel - OS2 9/125 um - 12 fibres - 525m
EAN Code: 
3606480176746
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Actassi
Product Kabel vezeloptisch enkele modus
Apparaattoepassing Communicatie
Kabel verpakking Haspel van 525 m
Complementair
Maximum attenuation 0,22 dB bij 1550 nm
0,35 dB bij 1383 nm
0,25 dB bij 1625 nm
0,33 dB bij 1310 nm
Vezel performance OS2 9/125 µm
Glasvezel Type Tight buffered diameter: 900 µm
Aantal glasvezel 12
Polarisatie mode dispersie 0.2 ps/km^0.5 vezel
0.08 ps/km^0.5 verbinding
Chromatische verspreiding 0,086 bij 1310 nm
Buigradius 10 x overall diameter long term
20 x overall diameter short term
Trekkracht 800 N
Pletweerstand 2000 N/m
Brekingsindex groep 1,464 bij 1310 nm
1,4645 bij 1550 nm
Colour Extern bekleding: groen, RAL 6018
Gebruiksvoorwaarde Binnenshuis/buitenshuis
Calorische waarde 0.528 MJ
Diameter 6,7 mm
Kabel gewicht 41 kg
null Europe
Omgeving
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -30…60 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor installatie -5…50 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag -30…70 °C
Milieu-eigenschappen Remmende stof voor knaagdieren: glasgaren
Waterresistent (overlangs): uitzetbaar garen
Voldoet aan RoHS:
UV-bestendig:
LSZH (low smoke zero halogen):
Norm Kabel-specificatie conform aan IEC 60794-2
Kabel testprocedure conform aan IEC 60794-1-2
Vezel kleurcodering conform aan TIA/EIA-598-A
Vezel performance conform aan IEC 60793-2-50 Type B1.3
Vezel performance conform aan ITU G.652.D
Vlamvertraging conform aan IEC 60332-1
LSZH conform aan IEC 60754-1
LSZH conform aan IEC 60754-2
LSZH conform aan IEC 61034
LSZH conform aan ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2
Vuurbestendigheid conform aan IEC 60332-3C
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU-verklaring RoHS
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months