Schneider-Electric Rexel
 
VDIC52412T foto- Schneider-electric
VDIC52412T
Actassi - FL-C glasvezel kabel - OM4 50/125 um - 12 fibres - 2100m
EAN Code: 
3606480216862
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Actassi
Product Glasvezel kabel multi mode
Apparaattoepassing Communicatie
Kabel verpakking Haspel van 2100 m
Complementair
Maximum attenuation 2,7 dB bij 850 nm
0,8 dB bij 850 nm
2,7 dB bij 1300 nm
Bandbreedte 500 Hz.km1300 nm LED:
4700 Hz.km850 nm DMD:
3500 Hz.km850 nm LED:
Vezel performance OM4 50/125 µm
Glasvezel Type Tight buffered diameter: 900 µm
Aantal glasvezel 12
Buigradius 10 x overall diameter long term
20 x overall diameter short term
Trekkracht 800 N
Pletweerstand 2000 N/m
Brekingsindex groep 1,482 bij 850 nm
1,477 bij 1300 nm
Colour Extern bekleding: groen, RAL 6018
Gebruiksvoorwaarde Binnenshuis/buitenshuis
Calorische waarde 0.528 MJ
Diameter 6,7 mm
Kabel gewicht 41 kg
null Europe
Omgeving
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -30…60 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor installatie -5…50 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag -30…70 °C
Milieu-eigenschappen Remmende stof voor knaagdieren: glasgaren
Waterresistent (overlangs): uitzetbaar garen
Voldoet aan RoHS:
UV-bestendig:
LSZH (low smoke zero halogen):
Norm Kabel-specificatie conform aan IEC 60794-2
Kabel testprocedure conform aan IEC 60794-1-2
Vezel kleurcodering conform aan TIA/EIA-598-A
Vezel performance conform aan IEC 60793-2-10 Type A1a.3
Vezel performance conform aan ITU G.651
Vezel performance conform aan TIA-492AAAD OM4
Vlamvertraging conform aan IEC 60332-1
LSZH conform aan IEC 60754-1
LSZH conform aan IEC 60754-2
LSZH conform aan IEC 61034
Vezel performance conform aan ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM4
Vuurbestendigheid conform aan IEC 60332-3C
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU-verklaring RoHS
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months