Schneider-Electric Rexel
 
VDICP4X01001 foto- rexel-netherland
VDICP4X01001
Actassi CL-MNC6A - S/FTP CP kabel - Category 6a - LSZH - 10m
EAN Code: 
3606480447594
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Actassi
Product or component type Verbinding voor consolidatiepunt
Kleur CP-verbinding: wit (RAL 9010)
Quantity per set 1 stuk
Complementair
Apparaatsamenstelling Kabel S/FTP
RJ45-plug STP
S-One DPM RJ45 STP
Categorie communicatienetwerk 6A
Type communicatienetwerk 10GBASE-T
Transmissiefrequentie 550 MHz
Ingangsimpedantie 100 Ohm
Type connector RJ45
Materiaal LSZH (low smoke zero halogen): MANTEL
Massief blank koper: Geleider
PE (polyethyleen): draad isolatie
Lengte 10 m
Targeted region Europe
Omgeving
Normen ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
EN 50173 Ed.3
EIA/TIA-568-C.2
IEC 60603-7
EIA/TIA-568-B
IEC 61156-5
Ambient air temperature for operation 0…60 °C
Ambient air temperature for storage -15…60 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor installatie -5…40 °C
Temperatuurweerstand 60 °C
Milieu-eigenschappen : kabel S/FTP
: S-One DPM-netwerkaansluiting
Packing Units
Gewicht verpakking 1 448,000 g
Hoogte verpakking 1 60,000 mm
Breedte verpakking 1 340,000 mm
Lengte verpakking 1 340,000 mm
Offer Sustainability
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months