Schneider-Electric Rexel
 
VDIM157021 foto- Schneider-electric
VDIM157021
Actassi 19-C - Bevestigingsbeugel voor glasvezelpaneel - Voor 1 MPO adapter
EAN Code: 
3606485123059
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Actassi
Product Bevestigingsplaat
Product destination Glasvezelpaneel
Complementair
Compatibiliteit product Voor 1 MPO-adapter
Materiaal Roestvrij staal
Breedte 45 mm
Hoogte 35 mm
Diepte 40 mm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months