Schneider-Electric Rexel
 
VDIP185X46050 foto- Schneider-electric
VDIP185X46050
Actassi - CL-MNC6A - S/UTP patchkabel - 4P - Categorie 6 - 550MHz - 5m - Grijs
EAN Code: 
3606480449109
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Actassi
Product Patchsnoer
Kleur Patchcord: grijs
Hoeveelheid per set 1
Type afschermklem S/FTP
Provided component Grijs gekleurde clips
Groen gekleurde clips
Rood gekleurde clips
Complementair
Compatibiliteit product Gekleurde clips rood
Gekleurde clips groen
Gekleurde clips geel
Gekleurde clips blauw
Cable length (customisable value in configurator) 0…5 m
Type communicatienetwerk 10GBASE-T
Type connector RJ45
Categorie communicatienetwerk 6A
Transmissiefrequentie 550 MHz
AWG AWG 26
Ingangsimpedantie 100 Ohm
Materiaal Massief blank koper: Geleider
PE (polyethyleen): draad isolatie
null Asia Pacific
Europe
Omgeving
Omgevingsluchttemperatuur voor installatie 0…50 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -20…60 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag -20…60 °C
Temperatuurweerstand 60 °C
Productcertificaten Delta
Normen ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
EIA/TIA-568-C.2
IEC 61935-2
EN 50173 Ed.3
Milieu-eigenschappen LSZH (low smoke zero halogen) MANTEL
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU-verklaring RoHS
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months