Schneider-Electric Rexel
 
VDIR613009 foto- Schneider-electric
VDIR613009
LexCom Home Premium - Voedingsconnector - 2-polige plug
EAN Code: 
3606480186394
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks LexCom Home
Productnaam LexCom Home Premium
Type product of component Stroomconnector
Complementair
Type connector 2-polige plug
Stroomverbruik <= 1000 mA
Isolatieweerstand > 500 MOhm bij 100 V DC
Legering contacten Vertind
Materiaal PC: behuizing
Dwarsdoorsnede kabel 0,5…1,5 mm²
Hoogte 8 mm
Breedte 6 mm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Compliant
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months