Schneider-Electric Rexel
 
VDIR643001 foto- rexel-netherland
VDIR643001
LexCom Home Premium - TV-R aansluitsnoer met IR link - 75-100 Ohm - 3m - Zilver
EAN Code: 
3606480186776
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range LexCom Home
Product name LexCom Home Premium
Product type TV/R-verbindingskabel
Commercial name XU110
Complementair
Type connector RJ45
TV-connector Vrouwelijk IEC 9,52 mm
Bandbreedte 1…862 MHz
Type kabel Viervoudig afgeschermde RG-6/U-kabel
Invoeging verlies 1,5 dB bij 860 MHz
Retour verlies 20 dB 15…200 kHz
Ingangsimpedantie 100 Ohm voor RJ45-einde
Uitgangsimpedantie 75 Ohm voor IEC-einde
Verzwakking schild 90 dB
Materiaal PVC (polyvinylchloride)
Isolatiemateriaal draden PE
Signaalsnelheid 0.83
Belastingscapaciteit 53,2 pF/ 3 m
Kleurtint White (RAL 9010)
Buitendiameter kabel 1,02 mm
Kabellengte 3 m
Weight 0,23 kg
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 334 g
Hoogte verpakking 1 5 cm
Breedte verpakking 1 16 cm
Lengte verpakking 1 20 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 16
Gewicht verpakking 2 5,344 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Offer Sustainability
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractual warranty
Garantie 18 months