Schneider-Electric Rexel
VDIR672101 foto- rexel-netherland
VDIR672101
LexCom HomePremium - IR110 IR link ontvanger + zender - Zilver
EAN Code: 
3606480187025
Schneider Electric
Hoofd
Range LexCom Home
Product name LexCom Home Premium
Product type IR-ontvanger + zender
Commercial name IR110
Complementair
Werkingsafstand <= 8 m
Type connector 2,5 mm contactbus
Bandbreedte 35…55 kHz
Uitgangsimpedantie 100 Ohm
Verzwakking schild 55 dB
Materiaal Gegoten zink
Detectiehoek 50°
Oppervlakte afwerking Met chroom bedekt
Kleurtint Ontvanger: zilver
Kabellengte 2,8 m voor zender
2,8 m voor ontvanger
Hoogte Ontvanger: 9 mm
Breedte Ontvanger: 19 mm
Diepte Ontvanger: 58 mm
Gewicht product 0,028 kg zender
0,071 kg ontvanger
Omgeving
Standards EN 55020
EMC richtlijn
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 0,122 kg
Hoogte verpakking 1 1,150 dm
Breedte verpakking 1 0,800 dm
Lengte verpakking 1 0,550 dm
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
contractuele waarborg
Garantie 18 months