Schneider-Electric Rexel
VDIR672103 foto- rexel-netherland
VDIR672103
LexCom Home Premium - IR110 IR link zender - Zwart
EAN Code: 
3606480187049
Schneider Electric
Hoofd
Range LexCom Home
Product name LexCom Home Premium
Product type IR-zender
Commercial name IR110
Complementair
Werkingsafstand <= 8 m
Type connector 2,5 mm contactbus
Bandbreedte 35…55 kHz
Uitgangsimpedantie 100 Ohm
Verzwakking schild 55 dB
Materiaal ABS + PC
Detectiehoek 50°
Oppervlakte afwerking Met chroom bedekt
Kleurtint Black
Kabellengte 2,8 m voor zender
Hoogte 9 mm
Breedte 19 mm
Diepte 58 mm
Gewicht product 0,028 kg zender
Omgeving
Standards EMC richtlijn
EN 55020
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 0,053 kg
Hoogte verpakking 1 0,550 dm
Breedte verpakking 1 1,150 dm
Lengte verpakking 1 0,800 dm
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
contractuele waarborg
Garantie 18 months