Schneider-Electric Rexel
VDIR672105 foto- Schneider-electric
VDIR672105
LexCom Home Premium - IR110 IR link ontvanger - Zwart
EAN Code: 
3606480187063
Schneider Electric
Hoofd
Range LexCom Home
Productnaam LexCom Home Premium
Product type IR-ontvanger
Commercial name IR110
Complementair
Werkingsafstand <= 8 m
Type connector 2,5 mm contactbus
Bandbreedte 35…55 kHz
Uitgangsimpedantie 100 Ohm
Verzwakking schild 55 dB
Materiaal Gegoten zink
Detectiehoek 50°
Oppervlakte afwerking Met chroom bedekt
Kleurtint Ontvanger: zwart
Kabellengte 2,8 m voor ontvanger
Hoogte Ontvanger: 9 mm
Breedte Ontvanger: 19 mm
Diepte Ontvanger: 58 mm
Gewicht product 0,071 kg ontvanger
Omgeving
Normen EMC richtlijn
EN 55020
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
EU-richtlijn RoHS Compliant
print EU-verklaring RoHS
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months