Schneider-Electric Rexel
 
VW3M8102R200 foto- rexel-netherland
VW3M8102R200
SinCos Hiperface encoder kabel - tussen servomotor BRH, BSH en LXM32 - 20m
EAN Code EAN Code: 
3606480166655
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Lexium
Categorie toebehoren Aansluitingstoebehoren
Type toebehoren Controlekabel
Product or component type SinCos Hiperface codeerkabel
Bestemming toebehoren Van servomotor naar servodrive
Samenstelling kabel 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²)
Complementair
Elektrische aansluiting 1 connector M23
1 connector RJ45
Bereik compatibiliteit Lexium 32
Kabellengte 20 m
Net weight 1,4 kg
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 1,354 kg
Hoogte verpakking 1 7,1 cm
Breedte verpakking 1 34,9 cm
Lengte verpakking 1 39,7 cm
Type verpakking 2 S04
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 10
Gewicht verpakking 2 14,412 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 40 cm
Lengte verpakking 2 60 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
PVC-vrij Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months