Schneider-Electric Rexel
 
XACA2114 foto- rexel-netherland
XACA2114
Harmony XAC-B - Hangende drukknopkast - Pistoolgrip - 2 knoppen - 1 noodstop
EAN Code: 
3389110558975
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Harmony XAC
Type product of component Hangende drukknopkast
Modelnaam apparaat XACA pistoolgreep
Complementair
Type hangende drukknopkast Dubbel geïsoleerd
Kast materiaal Polypropyleen
Type bediening Intuïtief
Type elektrische stuurkring Stuurkring
Type behuizing Volledig klaar voor gebruik
Toepassing hangende drukknopkast Sturing van hijsmotor met 1 snelheid
Samenstelling controlestation 2 gestarte drukknoppen + 1 noodstop
Type bedieningsknop Eerste drukknop 1 NO raise, slow
Tweede drukknop 1 NO lower, slow
Noodstopdrukknop Ø 30 mm 1 NC momentschakeling
Compatibiliteit product ZB2BE101 voor elke richting
ZB2BE102 voor noodstop
Mechanische vergrendeling Met mechanische vergrendeling
Kleur hangende drukknopkast Geel
Aansluitingen - aansluitklemmen Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
Normen EN/IEC 60947-5-1
EN/ISO 13850: 2006
CSA C22.2 Nr 14
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60204-32
Product certificaten CSA
UL
Beschermende behandeling TH
Omgevingstemperatuur voor werking -25…70 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -40…70 °C
Trilling bestendigheid 15 gn (f= 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 100 gn conform aan IEC 60068-2-27
Overspanningscategorie Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad IP65 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad IK08 conform aan EN 50102
Mechanische levensduur 1000000 cycles
Ingang kabel Rubberen mof met getrapte ingang 7…15 mm
Aanduiding contactcode A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing 10 A
Ui toegekende isolatiespanning 600 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Uimp toegekende schokgolfspanning 6 kV conform aan IEC 60947-1
Werking contacten Slow-break
Maximum resistance across terminals 25 MOhm
Bedieningskracht 13…15 N
Kortsluitbeveiliging 10 A beveiliging met zekering door patroon zekering type gG
Nominaal bedrijfsvermogen in W 40 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 120 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
48 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 48 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
65 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 24 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
Beschrijving klemmen ISO n°1 (13-14)NO
Beschrijving klemmen ISO nr 2 (11-12)NC
Terminalidentifier (11-12)NC
(13-14)NO
Netto gewicht 0,31 kg
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 0,346 kg
Hoogte verpakking 1 1,100 dm
Breedte verpakking 1 0,600 dm
Lengte verpakking 1 3,000 dm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months