Schneider-Electric Rexel
 
XB6EDG222P foto- rexel-netherland
XB6EDG222P
Sleutel-keuzeschakelaar - Ø16mm - Uitstekend slot - 2 standen - 2 OC - Zwart
EAN Code: 
3389110642810
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Harmony XB6E
Type product of component Monolithische keuzeschakelaar
Modelnaam apparaat XB6E
Kraag materiaal Kunststof
Bevestigingsdiameter 16 mm
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 5
Vorm van kop signaleringseenheid Rechthoekig
Type operator Blijven
Operator profiel Sleutelschakelaar
Informatie positie operator 2 posities
Sleutelnummer 132
Terugtrekpositie sleutel In eender welke positie
Type en samenstelling contacten 2 C/O
Werking contacten Momentactie
Aansluitingen - aansluitklemmen Geïsoleerde faston 2,8 x 0,5 mm
Soldeeraansluiting, klemvermogen: <= 0,75 mm² AWG 19
Fast connector stopcontact
Contact materiaal Goudverguld zilver
Complementair
Netto gewicht 0,02 kg
Overspanningscategorie II conform aan IEC 60536
Markering CE
Mechanische levensduur 250000 cycles
Aandraaimoment 0,6…1 N.m
Contactweerstand 50 mOhm bij 1/6 V
Kortsluitbeveiliging 2 A smeltpatroon type gG
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 3 A (fast connector stopcontact)
5 A
Ie nom. bedrijfstroom 1,5 A bij 120 V, AC-12 conform aan EN/IEC 60947-5-1
1 A bij 240 V, AC-12 conform aan EN/IEC 60947-5-1
0,7 A bij 240 V, AC-13 conform aan EN/IEC 60947-5-1
1 A bij 120 V, AC-13 conform aan EN/IEC 60947-5-1
1 A bij 24 V, DC-12 conform aan EN/IEC 60947-5-1
0,7 A bij 24 V, DC-13 conform aan EN/IEC 60947-5-1
0,2 A bij 125 V, DC-12 conform aan EN/IEC 60947-5-1
0,15 A bij 125 V, DC-13 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Elektrische levensduur 100000 cycles, AC, 0,7 A bij 220 V conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
Omgeving
Omgevingstemperatuur voor opslag -40…70 °C
Omgevingstemperatuur voor werking -10…55 °C
IP beschermingsgraad IP65 conform aan IEC 60529
Normen CSA C22.2 Nr 14
JIS C 852
UL 508
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
Product certificaten CURus
CCC
Trilling bestendigheid 1 mm (f= 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 10 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 0,024 kg
Hoogte verpakking 1 0,280 dm
Breedte verpakking 1 0,730 dm
Lengte verpakking 1 1,850 dm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
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
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months