Schneider-Electric Rexel
 
XCMD21F2M12 foto- rexel-netherland
XCMD21F2M12
XCMD - Standschakelaar - M12 Stalen rolstoter - 1xWisselcontact - Snap - M12
EAN Code: 
3389110221572
Telemecanique
Technische informatie
Hoofd
Productreeks OsiSense XC
Naam serie Standaard formaat
Type product of component Standschakelaar
Modelnaam apparaat XCMD
Sensorontwerp Miniatuur
Samenstelling lichaam Plug-inbehuizing
Koptype M12-kop met schakelnok
Materiaal Metaal
Materiaal lichaam Zamak
Materiaal kop Zamak
Bevestigingsmethode Met kop
Beweging van bedieningskop Lineair
Type operator Terugverende rolplunjer metaal
Type benadering Zijwaartse benadering, 2 richtingen
Aantal polen 1
Type en samenstelling contacten 1 C/O
Werking contacten Momentactie
Complementair
Bediening schakelaar Met 30° nok
Elektrische aansluiting Mannelijke connector M12, 4 pennen
Vorm isolatie contacten Za
Positieve opening Zonder
Minimale kracht voor uitschakelen 7 N
Maximale activeringssnelheid 10 cm/s
Ie nom. bedrijfstroom 1,5 A bij 240 V, AC-15 conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,1 A bij 250 V, DC-13 conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Ithe conventionele omsloten thermische stroom 3 A
Ui toegekende isolatiespanning 250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-5-1
Maximum resistance across terminals 25 mOhm conform aan IEC 60255-7 categorie 3
Uimp nom. schokgolfspanning 2,5 kV conform aan IEC 60664
2,5 kV conform aan IEC 60947-1
Kortsluitbeveiliging 4 A patroon zekering, type gG
Elektrische duurzaamheid 5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
Mechanische levensduur 10000000 cycles
Breedte 30 mm
Hoogte 50 mm
Diepte 16 mm
Netto gewicht 0,11 kg
Omgeving
Schokbestendigheid 25 gn voor 18 ms conform aan IEC 60068-2-27
Trilling bestendigheid 5 gn (f= 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
IP beschermingsgraad IP66 conform aan IEC 60529
IP67 conform aan IEC 60529
IP68 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad IK06 conform aan EN 62262
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken Klasse I conform aan IEC 61140
Klasse I conform aan NF C 20-030
Omgevingstemperatuur voor werking -25…70 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -40…70 °C
Beschermende behandeling TC
Product certificaten CSA
UL
CCC
Normen CSA C22.2 Nr 14
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 114 g
Hoogte verpakking 1 1,8 cm
Breedte verpakking 1 5,3 cm
Lengte verpakking 1 8,8 cm
Type verpakking 2 S01
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 40
Gewicht verpakking 2 4,785 kg
Hoogte verpakking 2 15 cm
Breedte verpakking 2 15 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
contractuele waarborg
Garantie 18 months