Schneider-Electric Rexel
XD2GE121212121 foto- Schneider-electric
XD2GE121212121
Harmony XD2 - Zwenkschakelaar - Ø22mm - 8 richtingen - 1NO per richting
EAN Code: 
0785901193975
Schneider Electric
Hoofd
Productreeks Harmony XD2
Type product of component Complete joystick-besturing
Modelnaam apparaat XD2
Bevestigingsdiameter 22 mm
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 1
Complementair
Ui toegekende isolatiespanning 500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan EN/IEC 60947-1
600 V (vervuilingsgraad 3) conform aan UL 508
600 V (vervuilingsgraad 3) conform aan CSA C22.2 Nr 14
Informatie positie operator Alle posities
Informatie richting operator 8 richtingen
Type en samenstelling contact 1 NO voor momentactie
Kortsluitbeveiliging 10 A gG (gl) Neozed smeltpatroon conform aan EN/IEC 60947-5-1
Elektrische duurzaamheid 1000000 cycles, AC-15 bij 230 V
1000000 cycles, AC-15 bij 127 V
1000000 cycles, DC-13 bij 24 V
1000000 cycles, DC-13 bij 48 V
1000000 cycles, DC-13 bij 120 V
1000000 cycles, AC-15 bij 48 V
Elektrische betrouwbaarheid IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6)
Overspanningscategorie Klasse I conform aan IEC 61140
Omgeving
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag -40…70 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -25…70 °C
Trillingsweerstand 5 gn (f= 40…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 20 gn conform aan IEC 60068-2-27
IP beschermingsgraad IP65 conform aan IEC 536
IP65 conform aan NF C 20-030
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.