Schneider-Electric Rexel
 
XEDS2111 foto- rexel-netherland
XEDS2111
Harmony XAC - Terugvering contactblok - 2P - Frontmontage
EAN Code: 
3389110922011
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Harmony XAC
Type product of component Contactblok
Naam component XEDS
Type elektrische stuurkring Vermogenskring
Toepassing contactblok Één enkele snelheid
Type contactblok Dubbel
Type operator Terugverend
Compatibiliteit product XACD
Beschrijving polen 2-polig
Werking contacten Momentactie
Complementair
Aansluitingen - aansluitklemmen Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
Mechanische levensduur 3000000 cycles
Ithe conventionele omsloten thermische stroom 16 A
Ui nom isolatiespanning 500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning 6 kV conform aan IEC 60947-1
Werkingskracht 28 N
Kortsluitbeveiliging 6 A beveiliging met zekering door patroon zekering type aM
Nominaal bedrijfsvermogen in W 1100 W AC-3 bij 400 V conform aan IEC 60947-3 appendix A
1100 W AC-4 bij 400 V conform aan IEC 60947-3 appendix A
Elektrische duurzaamheid 1000000 cycles AC-3, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A
1000000 cycles AC-4, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A
Beschrijving klemmen ISO n°1 (1-2)P
B
(3-4)P
Beschrijving klemmen ISO nr 2 (7-8)P
(5-6)P
B
Netto gewicht 0,08 kg
Omgeving
Normen EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
UL 508
Omgevingstemperatuur voor werking -25…70 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -40…70 °C
Trilling bestendigheid 15 gn (f= 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 70 gn conform aan IEC 60068-2-27
Overspanningscategorie Klasse II conform aan IEC 61140
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 112 g
Hoogte verpakking 1 7 cm
Breedte verpakking 1 7 cm
Lengte verpakking 1 9 cm
Type verpakking 2 S02
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 10
Gewicht verpakking 2 1,489 kg
Hoogte verpakking 2 15 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months