Schneider-Electric Rexel
 
XMPR12C2133 foto- rexel-netherland
XMPR12C2133
XMP - Druksensor - 12 bar - G 1/4 female - 3xVerbreekcontact - ON/OFF knop
EAN Code: 
3389110759549
Telemecanique
Technische informatie
Hoofd
Productreeks OsiSense XM
Type druksensor Elektromechanische druksensor
Naam druksensor XMP
Grootte druksensor 12 bar
Type vloeistofverbinding G 1/4 (vrouwelijk) conform aan ISO 228
Gecontroleerde vloeistof Lucht (0…70 °C)
Zoetwater (0…70 °C)
Zoutwater (0…70 °C)
Ingang kabel 2 getapte ingangen voor kabelwartel plug-in 13.5 conform aan NF C 68-300
Type en samenstelling contact 3 NC snap action
Productspecifieke toepassing -
Drukschakelaar type werking Regeling tussen 2 drempelwaarden
Elektrische aansluiting Schroefklemaansluitklemmen, klemvermogen: minimum : 2 x 4 mm²
Type elektrische stuurkring Vermogenskring
Type schaal Regelbaar differentieel
Lokale display Zonder
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 1
Complementair
Instelbereik lage instelling 0,3…10,3 bar
Instelbereik hoge instelling 1,3…12 bar
Mogelijk differentiaalminimum bij lage instelling 1 bar
Mogelijk differentiaalminimum bij hoge inst. 1,7 bar
Mogelijke differentiaalmaximum bij hoge instelling 8,4 bar
Vernietigingsdruk 30 bar
Type decompressieklep Rechte olijfkoppeling voor klep
Type bediening ON/OFF-knop
Type aansluitblok 6 aansluitklemmen
Drukschakelaar Diafragma
Materialen van schakelaar in contact met vloeistof Met canvas bedekt nitril
Gechromateerde zinklegering
Kast materiaal PA geïmpregneerd m. vezelglas
Werkingspositie Eender welke positie
Maximale bedrijfsfrequentie 10 cyc/mn
Herhalingsnauwkeurigheid 3,5 %
Ui nom. isolatiespanning 500 V conform aan EN/IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning 6 kV conform aan EN/IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals 25 MOhm conform aan IEC 60255-7 categorie 3
25 MOhm conform aan NF C 93-050 methode A
Elektrische duurzaamheid 1000000 cycles 1,5 kW, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor: 0,4, 400 V AC 3 fases
500000 cycles 3 kW, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor: 0,4, 400 V AC 3 fases
600000 cycles 1,5 kW, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor: 0,4, 230 V AC 3 fases
700000 cycles 2,2 kW, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor: 0,4, 400 V AC 3 fases
Mechanische levensduur 1000000 cycles
Instelling Moer
Netto gewicht 0,45 kg
Beschrijving klemmen ISO n°1 (3-4)NC
(5-6)NC
(1-2)NC
Diepte 98 mm
Hoogte 138 mm
Breedte 57 mm
Omgeving
Product certificaten EAC
Normen CE
EN/IEC 60947-4-1
Omgevingstemperatuur voor werking -25…70 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -40…70 °C
Trillingsweerstand 3 gn (f = 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 50 gn conform aan IEC 60068-2-27
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken Klasse I conform aan IEC 60536
IP beschermingsgraad IP65 conform aan EN/IEC 60529
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)