Schneider-Electric Rexel
 
XPSMF4002 foto- rexel-netherland
XPSMF4002
Preventa - Veiligheids-PLC compact - 24 I/O - 24V DC
EAN Code: 
3389119010566
Telemecanique
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Preventa Safety automation
Type product of component Preventa-beveiliging PLC-compact
Naam veiligheidsmodule XPSMF40
Toepassing veiligheidsmodule Zekering met verschillende functies voor machine- en personeelsveiligheid
Veiligheidscategorie Categorie 4 maximum conform aan EN 954-1
Prestatieniveau conform aan EN/ISO 13849-1
SIL 3 conform aan EN/IEC 61508
Structuurtype 10BASE-T/100BASE-TX, Modbus TCP/IP
10BASE-T/100BASE-TX, safe Ethernet
Complementair
Functie module Controle veiligheidsaandrijvers voor discrete output
Controle veiligheidsdetectie voor discrete input
Controle veiligheidsdialoog voor discrete input
Controle veiligheidsdialoog voor discrete output
Controle op kortsluiting en lijnbreuken voor uitgangen lijncontrole
Us nominale voedingsspanning 24 V DC - 15...20 %
Voeding SELV of PELV conform aan EN/IEC 60950
Geen belastingsstroom 0,5 A
Type bescherming 10 A interne zekering
Klok Met, geleverd door back-up condensator gedurende 1 week volgend op het voedingsverlies
Responstijd Afhankelijk van grootte van toepassing
Geheugenbeschrijving Gebruikerslogica 250 kB toepassing
Gebruikerslogica 250 kB gegevens
Groep kanalen 2 groepen van 4 lijncontrole-uitgangen
Aantal discrete I/O 24 configureerbaar
Aantal discrete inputs 24 niet geïsoleerd onderscheiden invoer(en)
Spanningstoestand 0 gegarandeerd <= 24 V voor discrete input
Spanningstoestand 1 gegarandeerd 24...30 V voor discrete input
Current state 0 guaranteed <= 1.5 mA (discrete input)
Current state 1 guaranteed 3.5...4.5 mA (discrete input)
Digitale ingangsspanning 20 V
Digitale ingangsstroom 100 mA
Maximum input resistance 7 kOhm
Input overvoltage protection -10…35 V voor discrete input
Aantal discrete outputs 24 voor niet geïsoleerd
Discrete uitgangsspanning 24 V DC
Tolerantie outputspanning +/- 2 %
Discrete uitgangsstroom 1 A bij 60 °C (kanalen 4, 8, 12, 16, 20 en 24)
2 A bij 50 °C (kanalen 4, 8, 12, 16, 20 en 24)
0.5 A bij 60 °C (kanalen 1 tot 3, 5 tot 7, 9 tot 11, 13 tot 15, 17 tot 19, 21 tot 23)
<= 7 A (alle kanalen)
Minimale belasting 2 mA per digitale uitgang
Maximum leakage current 1 mA, bij 2 V bij status 0 voor discrete output
Overbelastingsbeveiliging Outputsbetrokken bij cyclische heraansluiting uitschakelen
Uitgangsspanning 20 V uitgangen lijncontrole
Nominale uitgangsstroom 60 mA voor uitgangen lijncontrole
Protocol communicatiepoort Safe Ethernet met 2 RJ45 poort(en), transmissiesnelheid: 100 Mbps, 10 Mbps, medium: dubbele twisted pair-kabel, categorie5D of hoger
Modbus TCP/IP met 2 RJ45 poort(en), transmissiesnelheid: 100 Mbps, 10 Mbps, medium: dubbele twisted pair-kabel, categorie5D of hoger
Uitwisselingsmodus Half-duplex, full-duplex, autonegotiation Modbus TCP/IP
Half-duplex, full-duplex, autonegotiation safe Ethernet
Toegangsmethode Slave Modbus TCP/IP
Concept Transparent Ready, Modbus TCP/IP
Webserver Klasse A10, Modbus TCP/IP
Webdiensten Modbus identificatieverzoek, Modbus TCP/IP
Modus TCP/IP-boodschappen (lezen/schrijven van datawoorden), Modbus TCP/IP
Modbus TCP/IP-server, Modbus TCP/IP
Standard 502, Modbus TCP/IP
Maximaal aantal aansluitingen 1 to 20, Modbus TCP/IP
Werkingsafstand <= 300 m tussen station voor discrete input
<= 300 m tussen station voor discrete output
Aantal klemmenblokken 1 voor voeding
2 voor uitgangen lijncontrole
6 voor discreet input/outputcircuit
8 voor uitgangen lijncontrole
Aansluitingen - aansluitklemmen Discreet input/outputcircuit: terminals verliesvrije veer, 1 x 0,5 mm² (AWG 20) flexibel met kabeluiteinde
Uitgangen lijncontrole: terminals verliesvrije veer, 1 x 0,5 mm² (AWG 20) flexibel met kabeluiteinde
Discreet input/outputcircuit: vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,14...1 x 1,5 mm² (AWG 25...AWG 15) vast zonder kabeluiteinde
Uitgangen lijncontrole: vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,14...1 x 1,5 mm² (AWG 25...AWG 15) vast zonder kabeluiteinde
Discreet input/outputcircuit: vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,14...1 x 1,5 mm² (AWG 28...AWG 16) flexibel zonder kabeluiteinde
Uitgangen lijncontrole: vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,14...1 x 1,5 mm² (AWG 28...AWG 16) flexibel zonder kabeluiteinde
Voeding: vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexibel zonder kabeluiteinde
Voeding: vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 12) vast zonder kabeluiteinde
Discreet input/outputcircuit: vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,25...1 x 0,5 mm² (AWG 23...AWG 20) flexibel met kabeluiteinde
Uitgangen lijncontrole: vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,25...1 x 0,5 mm² (AWG 23...AWG 20) flexibel met kabeluiteinde
Discreet input/outputcircuit: vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,25...1 x 1,5 mm² (AWG 23...AWG 15) flexibel zonder kabeluiteinde
Uitgangen lijncontrole: vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,25...1 x 1,5 mm² (AWG 23...AWG 15) flexibel zonder kabeluiteinde
Voeding: vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 23...AWG 14) flexibel met kabeluiteinde
Voeding: vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 23...AWG 14) flexibel zonder kabeluiteinde
Discreet input/outputcircuit: terminals verliesvrije veer, 1 x 0,14...1 x 1,5 mm² (AWG 26...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde
Uitgangen lijncontrole: terminals verliesvrije veer, 1 x 0,14...1 x 1,5 mm² (AWG 26...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde
Discreet input/outputcircuit: terminals verliesvrije veer, 1 x 0,14...1 x 1,5 mm² (AWG 26...AWG 17) flexibel zonder kabeluiteinde
Uitgangen lijncontrole: terminals verliesvrije veer, 1 x 0,14...1 x 1,5 mm² (AWG 26...AWG 17) flexibel zonder kabeluiteinde
Voeding: terminals verliesvrije veer, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexibel zonder kabeluiteinde
Voeding: terminals verliesvrije veer, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 12) vast zonder kabeluiteinde
Discreet input/outputcircuit: terminals verliesvrije veer, 1 x 0,25...1 x 0,34 mm² (AWG 22) flexibel zonder kabeluiteinde
Uitgangen lijncontrole: terminals verliesvrije veer, 1 x 0,25...1 x 0,34 mm² (AWG 22) flexibel zonder kabeluiteinde
Voeding: terminals verliesvrije veer, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 23...AWG 12) flexibel met kabeluiteinde
Voeding: terminals verliesvrije veer, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 23...AWG 12) flexibel zonder kabeluiteinde
Aanspanmoment Discreet input/outputcircuit: 0,22…0,25 N.m - op vaste schroefklemaansluitingen
Uitgangen lijncontrole: 0,22…0,25 N.m - op vaste schroefklemaansluitingen
Voeding: 0,5 N.m - op vaste schroefklemaansluitingen
Draadstriplengte 10 mm voor voeding vaste schroefklemaansluitingen
9 mm voor discreet input/outputcircuit vaste schroefklemaansluitingen
9 mm voor discreet input/outputcircuit terminals verliesvrije veer
9 mm voor uitgangen lijncontrole vaste schroefklemaansluitingen
9 mm voor uitgangen lijncontrole terminals verliesvrije veer
9 mm voor voeding terminals verliesvrije veer
Stroomverbruik 8 A bij 24 V DC aan voeding
Montagesteun 35 mm symmetrische DIN-rail
Diepte 153 mm
Hoogte 151,5 mm
Breedte 74 mm
Netto gewicht 1 kg
Omgeving
Normen EN 298 : 2003
DIN VDE 0116 : 1989
EN 12067-2 : 2004
EN/IEC 61131-2 : 2003
NFPA 85 : 2001
EN 50156-1 : 2004
EN 61000-6-2 : 2001
EN 230 : 1990
IEC 61511 deel 1-3: 2004
EN 61000-6-4 : 2001
Immuniteit voor micro-onderbrekingen 10 ms
IP beschermingsgraad IP20 (behuizing)
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 0…60 °C conform aan EN 61131-2
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag -40…85 °C conform aan EN 61131-2
Relatieve vochtigheid 95 % voeding niet aangesloten
Werkingshoogte < 2000 m
Vervuilingsgraad 2
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken Klasse II conform aan IEC 61131-2
Elektromagnetische compatibiliteit EN/IEC 61131-2
Trillingsweerstand 1 gn (f = 9…150 Hz) conform aan EN 61131-2
Schokbestendigheid 15 gn voor 11 ms conform aan EN 61131-2
Weerstand tegen elektrostatische ontlading 4 kV contact conform aan EN/IEC 61000-4-2
8 kV live conform aan EN/IEC 61000-4-2
Weerstand tegen elektromagnetische velden 10 V/m (80…2000 MHz), amplitudemodulatie 80% conform aan EN/IEC 61000-4-3
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months