Schneider-Electric Rexel
 
XRBA41200 foto- Schneider-electric
XRBA41200
standard duty screw limit switch - bare drive shaft - 4 C/O - 13:1 - left-hand
EAN Code: 
3389119614337
Telemecanique
Technische informatie
Hoofd
Productreeks XR en XF
Type product of component Limietschakelaar standaardschroef
Modelnaam apparaat XRBA
Productspecifieke toepassing Pos.controle van bew. onderdelen van hijs- en materiaalverwerkingsapp.
Controle vloeistofniveau in pompsystemen
Materiaal Aluminiumlegering: behuizing
Aluminiumlegering: kap
Roestvrij staal: invoerdrijfas
Type operator Kale drijfas
Werkingspositie Linkerzijde
Maximaal toerental 1000 rpm van invoerdrijfas
Aantal polen 1
Werking contacten Momentactie
Ie toegekende bedrijfstroom A300, AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conform aan EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conform aan EN/IEC 60947-5-1
Compatibiliteit product XRBZ922
Complementair
Vertagingsverhouding 13:1
Bedrijfskoppel 5 N.m bij 20 °C
Mechanische duurzaamheid 15000000 cycles
Type en samenstelling contacten 4 C/O
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing 10 A
Ui toegekende isolatiespanning 250 V conform aan EN/IEC 60947-1
Uimp toegekende schokgolfspanning 6 kV conform aan EN/IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals 25 MOhm
Kortsluitbeveiliging 10 A smeltpatroon type gG
Aansluitingen - aansluitklemmen Vaste schroefklemaansluitingen, 2 x 1,5 mm² met kabeluiteinde
Elektrische duurzaamheid 500000 cycles AC-15 50/60 Hz inductief bij 12 V, 65 VA, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycles AC-15 50/60 Hz inductief bij 127 V, 450 VA, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycles AC-15 50/60 Hz inductief bij 220 V, 530 VA, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycles AC-15 50/60 Hz inductief bij 24 V, 108 VA, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycles AC-15 50/60 Hz inductief bij 48 V, 216 VA, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycles AC-15 50/60 Hz resistief bij 12 V, 18 VA, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycles AC-15 50/60 Hz resistief bij 127 V, 165 VA, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycles AC-15 50/60 Hz resistief bij 220 V, 220 VA, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycles AC-15 50/60 Hz resistief bij 24 V, 35 VA, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycles AC-15 50/60 Hz resistief bij 48 V, 700 VA, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycles DC-13 inductief bij 110 V, 130 W, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycles DC-13 inductief bij 12 V, 55 W, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycles DC-13 inductief bij 220 V, 135 W, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycles DC-13 inductief bij 24 V, 84 W, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycles DC-13 inductief bij 48 V, 110 W, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycles DC-13 resistief bij 110 V, 65 W, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycles DC-13 resistief bij 12 V, 27 W, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycles DC-13 resistief bij 220 V, 67 W, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycles DC-13 resistief bij 24 V, 39 W, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycles DC-13 resistief bij 48 V, 50 W, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
Aanpassing voor potentiometer Met, ratio 1
Ingang kabel 1 ingang getapt voor Pg 16-kabelwartel, klemvermogen: 10…14 mm
1 ingang getapt voor Pg 9-kabelwartel, klemvermogen: 5…8 mm
Gewicht product 1,5 kg
Omgeving
Normen EN/IEC 60947-5-1
Beschermende behandeling TC
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -25…70 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag -40…70 °C
Schokbestendigheid 80 gn voor 11 ms
Trillingsweerstand > 5 gn (f= 10…60 Hz)
IP beschermingsgraad IP55 conform aan EN/IEC 60529
IP557 conform aan NF C 20-010
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Not applicable, out of EU RoHS legal scope
contractuele waarborg
Garantie 18 months