Schneider-Electric Rexel
 
XS2M18MB250K foto- rexel-netherland
XS2M18MB250K
XS2 - Inductieve naderingsschakelaar - M18 - L=72mm - Sn 8mm - 24-240V - 1/2''
EAN Code: 
3389110918014
Telemecanique
Technische informatie
Hoofd
Range of product Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Naam serie Algemeen doel
Type sensor Inductieve afstandssensor
Bedradingsconfiguratie 2-dradig
Uitvoercircuit type AC/DC
Type bescherming Beveiliging tegen kortsluiting meerspanning
Device application 2-draads DC kortsluitbeveiliging
Naam sensor XS2
Sensor design Cilindervormig M18
Formaat 72 mm
Samenstelling lichaam Vast
Verzonken monteerbaarheid Niet verzonken monteerbaar
Materiaal Metaal
Type uitgangssignaal Discreet
Bedradingstechniek 2-draads
Nominale perceptieafstand 8 mm
Digitale uitgangsfunctie 1 NC
Elektrische aansluiting Mannelijke connector 1/2"20 UNF, 3 pennen
Us nominale voedingsspanning 24...210 V DC
24...240 V AC 50/60 Hz
Schakelvermogen in mA 5...300 mA AC met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
5...200 mA DC met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
IP beschermingsgraad IP67 conform aan IEC 60529
Complementair
Type schroefdraad M18 x 1
Detectiezijde Frontaal
Materiaal frontplaat PPS
Kast materiaal Vernikkeld koper
Werkingszone 0…6,4 mm
Differentiaalslag 1...15% van Sr
Status LED Output state: 1 LED (yellow)
Toevoer aan: 1 LED (groen)
Voedingsspanningsgrenzen 20…264 V AC/DC
Maximum residual current 1.5 mA open state
Schakelfrequentie <= 2000 Hz DC
<= 25 Hz AC
Maximum voltage drop <5,5 V (gesloten toestand)
Maximale vertraging inschakelend 70 ms
Maximale vertraging reactie 2 ms
Maximale vertraging herstel 4 ms
Markering CE
Lengte schroefdraad 44 mm
Lengte 72 mm
Omgeving
Product certifications CSA
UL
CCC
Ambient air temperature for operation -25…70 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Trillingsweerstand 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 50 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-7
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 78 g
Hoogte verpakking 1 4,5 cm
Breedte verpakking 1 8 cm
Lengte verpakking 1 7,2 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
contractuele waarborg
Garantie 18 months