Schneider-Electric Rexel
 
XUYPCO989SN foto- Schneider-electric
XUYPCO989SN
XUY 989 - Foto-elektrische sensor - Diffusie - Sn 0,25m - 12-24V DC - M8
EAN Code: 
3389119007078
Technische informatie
Hoofd
Productreeks OsiSense XU
Naam serie Applicatie
Type elektronische sensor Foto-elektrische sensor
Naam sensor XUY
Sensor design Miniatuur
Detectiesysteem Taster
Materiaal Kunststof
Type uitgangssignaal Discreet
Type voedingscircuit DC
Bedradingstechniek 4-draads
Digitaal uitgangstype NPN
Digitale uitgangsfunctie 1 NO of 1 NC programmeerbaar
Elektrische aansluiting 1 mannelijke connector M8, 4 pennen
Productspecifieke toepassing Serie transportband en toegangscontrole
Emissie Rode LED, puls
Nominale perceptieafstand 1 m gepolariseerde reflex
4 m thru-beam
0,08 m verspreiden met achtergrondonderdrukking
0,25 m verspreiden met aanpasbare gevoeligheid
Complementair
Materiaal kast ABS
Materiaal lens PMMA
Materiaal deksel PUR
Pulsfrequentie 6 kHz
Uitgangstype Vaste toestand
Us nominale voedingsspanning 12...24 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
Voedingsspanningsgrenzen 10…30 V DC
Schakelvermogen in mA 100 mA (overbelastings- en kortsluitbeveiliging)
Schakelfrequentie 500 Hz
Maximum voltage drop <2 V bij 100 mA (gesloten toestand)
<1 V bij 10 mA (gesloten toestand)
Stroomverbruik < 25 mA geen belasting
Responsvertraging 1 ms
Gewicht product 0,044 kg
Omgeving
Productcertificaten CE
CULus
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 0…50 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag -20…80 °C
IP beschermingsgraad IP65 conform aan IEC 60529
IP67 conform aan IEC 60529
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months