|
|
|
ZB4BW0M53
Lichaam voor verlichte drukknop Ø22mm - Geel ingebouwde LED 2NO
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony XB4
|
Product or component type
|
Complete eenheid/contactset en lichtblok
|
Device short name
|
ZB4
|
Materiaal bevestigingskraag
|
Zamak
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Koptype
|
Standaard
|
Type en samenstelling contacten
|
2 NO
|
Werking contacten
|
Slow-break
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabeluiteinde conform aan EN 60947-1
Schroefklem aansluitingen, >= 1 x 0,22 mm² zonder kabeluiteinde conform aan EN 60947-1
|
Lichtbron
|
Beveiligde LED
|
Lamp fitting
|
Integrale LED
|
Voeding lichtblok
|
Rechtstreeks
|
Kleur lichtbron
|
Oranje
|
Us nominale voedingsspanning
|
230...240 V AC bij 50/60 Hz
|
Complementair
CAD totale breedte
|
30 mm
|
CAD totale hoogte
|
47 mm
|
Beschrijving klemmen ISO n°1
|
(13-14)NO
|
Net weight
|
0,074 kg
|
Contact gebruik
|
Standaard
|
Positieve opening
|
Zonder
|
Bedrijfstraject
|
2,6 mm (normaal open elektrische status wijzigen)
4,3 mm (totale reis)
|
Bedieningskracht
|
2,3 N normaal open elektrische status wijzigen
|
Bedrijfskoppel
|
0,05 N.m normaal open elektrische status wijzigen
|
Mechanical durability
|
5000000 cycles
|
Aandraaimoment
|
0,8…1,2 N.m conform aan EN 60947-1
|
Vorm schroefkop
|
Kruis compatibel met kruis nr. 1 schroevendraaier
Kruis compatibel met pozidriv Nr. 1 schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 4 mm schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 5,5 mm schroevendraaier
|
Contact materiaal
|
Zilverlegering (Ag/Ni)
|
Kortsluitbeveiliging
|
10 A smeltpatroon type gG conform aan EN/IEC 60947-5-1
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
|
Ui nom isolatiespanning
|
600 V (vervuilingsgraad 3) conform aan EN 60947-1
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
6 kV conform aan EN 60947-1
|
Ie nom. bedrijfstroom
|
3 A at 240 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
6 A at 120 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
0.1 A at 600 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
0.27 A at 250 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
0.55 A at 125 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
1.2 A at 600 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
|
Elektrische levensduur
|
1000000 cycles, AC-15, 2 A bij 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycles, AC-15, 3 A bij 120 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycles, AC-15, 4 A bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycles, DC-13, 0,2 A bij 110 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycles, DC-13, 0,5 A bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
|
Elektrische betrouwbaarheid
|
Λ < 10exp(-6) at 5 V and 1 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) at 17 V and 5 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4
|
Type signalering
|
Vast
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
195…264 V AC
|
Stroomverbruik
|
14 mA
|
Levensduur
|
100000 h bij nominale spanning en 25 °C
|
Bestand tegen stroompieken
|
1 kV conform aan IEC 61000-4-5
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TH
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-40…70 °C
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Class I conforming to IEC 60536
|
Standards
|
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Product certifications
|
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
CSA
UL listed
GL
RINA
|
Trilling bestendigheid
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
|
Weerstand tegen snelle piekspanningen
|
2 kV conform aan IEC 61000-4-4
|
Weerstand tegen elektromagnetische velden
|
10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
|
Weerstand tegen elektrostatische ontlading
|
6 kV op contact (op metalen onderdelen) conform aan IEC 61000-2-6
8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform aan IEC 61000-2-6
|
Elektromagnetische emissie
|
Klasse B conform aan IEC 55011
|
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
72 g
|
Hoogte verpakking 1
|
6 cm
|
Breedte verpakking 1
|
5,3 cm
|
Lengte verpakking 1
|
3,5 cm
|
Type verpakking 2
|
BB1
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
5
|
Gewicht verpakking 2
|
362 g
|
Hoogte verpakking 2
|
5,6 cm
|
Breedte verpakking 2
|
26,5 cm
|
Lengte verpakking 2
|
3,4 cm
|
Type verpakking 3
|
S03
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3
|
150
|
Gewicht verpakking 3
|
11,489 kg
|
Hoogte verpakking 3
|
30 cm
|
Breedte verpakking 3
|
30 cm
|
Lengte verpakking 3
|
40 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|