Schneider-Electric Rexel
 
ZB4BZ022 foto- rexel-netherland
ZB4BZ022
Harmony XB4 - Inbouwkit voor Ø22mm keuzeschakelaar en verlichte drukknop
EAN Code: 
3606485440217
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Harmony XB4
Type product of component Inbouwkit
Categorie toebehoren Montage en bevestiging toebehoren
Bestemming toebehoren / onderdeel Keuzeschakelaar met Hoge schuine rand en hoge beveiliging
Verlichte drukknop met Hoge schuine rand en hoge beveiliging
Complementair
Compatibiliteit product ZB4BK
ZB4BD.8
ZB4BD
ZB4BD.9
ZB4BJ
ZB4BH..3
ZB4BA.6
ZB4BW
Oppervlakte afwerking Verchroomd
IP beschermingsgraad IP66 conform aan IEC 60529 (voorkant)
IP69 conform aan IEC 60529 (voorkant)
IP69K conform aan DIN 40050-9 (voorkant)
IK beschermingsgraad IK06 conform aan IEC 50102
Bevestigingsdiameter 30,5 mm
Hoeveelheid per set Set van 1
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 0,031 kg
Hoogte verpakking 1 0,550 dm
Breedte verpakking 1 0,430 dm
Lengte verpakking 1 0,520 dm