Schneider-Electric Rexel
 
ZB5AVBG6 foto- rexel-netherland
ZB5AVBG6
Harmony XB5 - Signaallamphouder - LED - 24-120V - Blauw
EAN Code: 
3389110070415
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Harmony XB5
Product or component type Volledige montage lichaam/lichtblok
Device short name ZB5
Materiaal bevestigingskraag Kunststof
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 1
Aansluitingen - aansluitklemmen Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabeluiteinde conform aan EN 60947-1
Schroefklem aansluitingen, >= 1 x 0,22 mm² zonder kabeluiteinde conform aan EN 60947-1
Lichtbron Beveiligde LED
Lamp fitting Integrale LED
Kleur lichtbron Blauw
Complementair
CAD totale breedte 30 mm
CAD totale hoogte 42 mm
CAD totale diepte 32 mm
Beschrijving klemmen ISO n°1 (X1-X2)PL
Gewicht product 0,022 kg
Aanspanmoment 0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1
Vorm schroefkop Kruis compatibel met kruis nr. 1 schroevendraaier
Kruis compatibel met pozidriv Nr. 1 schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 4 mm schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 5,5 mm schroevendraaier
Ui nom isolatiespanning 600 V (vervuilingsgraad 3) conform aan EN 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning 6 kV conform aan EN 60947-1
Type signalering Vast
Us nominale voedingsspanning 24...120 V AC/DC at 50/60 Hz
Voedingsspanningsgrenzen 19.2…132 V DC
21.6…132 V AC
Levensduur 100000 h bij nominale spanning en 25 °C
Bestand tegen stroompieken 1 kV conform aan IEC 61000-4-5
Product presentatie Basic sub-assemblies
Omgeving
Beschermende behandeling TH
Ambient air temperature for storage -40…70 °C
Ambient air temperature for operation -40…70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken Klasse II conform aan IEC 60536
Standards JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-1
Product certifications GL
BV
UL listed
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
CSA
Trilling bestendigheid 5 gn (f= 2…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
Weerstand tegen snelle piekspanningen 2 kV conform aan IEC 61000-4-4
Weerstand tegen elektromagnetische velden 10 V/m conform aan IEC 61000-4-3
Weerstand tegen elektrostatische ontlading 6 kV op contact (op metalen onderdelen) conform aan IEC 61000-2-6
8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform aan IEC 61000-2-6
Elektromagnetische emissie Klasse B conform aan IEC 55011
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 22 g
Hoogte verpakking 1 3,4 cm
Breedte verpakking 1 5,4 cm
Lengte verpakking 1 5,4 cm
Type verpakking 2 S02
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 100
Gewicht verpakking 2 2,558 kg
Hoogte verpakking 2 15 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractual warranty
Garantie 18 months