Schneider-Electric Rexel
 
ZB5AZ023 foto- rexel-netherland
ZB5AZ023
Inbouwset voor etiket 8x27 drukknop / signaallamp - Kunststof
EAN Code: 
3606485440248
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Harmony XB5
Product or component type Inbouwkit
Categorie toebehoren Montage en bevestiging toebehoren
Compatibiliteit product XB7NJ
ZB5AH
XB7NW
XB7EV
ZB5AL
ZB5AV
XB7NG
XB7NL
ZB5AA
XB7NA
XB5EV
XB7ND
Bestemming toebehoren / onderdeel Controlelampje
Drukknop
Complementair
Colour Zwart
IP beschermingsgraad IP66 conform aan IEC 60529 (voorkant)
IP69 conform aan IEC 60529 (voorkant)
IP69K conform aan DIN 40050-9 (voorkant)
IK-beschermingsgraad IK03 conform aan IEC 50102
Bevestigingsdiameter 30,5 mm
Quantity per set Set van 1
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 15 g
Hoogte verpakking 1 4,3 cm
Breedte verpakking 1 5,2 cm
Lengte verpakking 1 5,5 cm
Type verpakking 2 S02
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 80
Gewicht verpakking 2 1,683 kg
Hoogte verpakking 2 15 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm