Schneider-Electric Rexel
 
ZB5AZ024 foto- rexel-netherland
ZB5AZ024
Harmony XB5 - Inbouwset tekstschild 8x27mm - Kunststof - Zwart
EAN Code: 
3606485440255
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Harmony XB5
Product or component type Inbouwkit
Categorie toebehoren Montage en bevestiging toebehoren
Compatibiliteit product ZB5AW
ZB5AD
ZB5AJ
ZB5AH..3
ZB5RZA0
ZB5AD.9
ZB5AD.8
ZB5AK
ZB5RTA
ZB5AA.6
Bestemming toebehoren / onderdeel Keuzeschakelaar met Hoge schuine rand
Verlichte drukknop met Hoge schuine rand
Complementair
Colour Zwart
IP beschermingsgraad IP66 conform aan IEC 60529 (voorkant)
IP69 conform aan IEC 60529 (voorkant)
IP69K conform aan DIN 40050-9 (voorkant)
IK-beschermingsgraad IK03 conform aan IEC 50102
Bevestigingsdiameter 30,5 mm
Quantity per set Set van 1
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 17 g
Hoogte verpakking 1 4,3 cm
Breedte verpakking 1 5,2 cm
Lengte verpakking 1 5,5 cm
Type verpakking 2 S02
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 80
Gewicht verpakking 2 1,748 kg
Hoogte verpakking 2 15 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm