Schneider-Electric Rexel
 
ZCKM1H7 foto- rexel-netherland
ZCKM1H7
ZCKM - Standschakelaar lichaam - 1M+1V - Snap action - 1/2''NPT
EAN Code: 
3389118130128
Telemecanique
Technische informatie
Hoofd
Range of product OsiSense XC
Naam serie Standaard formaat
Product or component type Behuizing eindschakelaar
Device short name ZCKM
Samenstelling lichaam Vast
Compatibiliteit product XCKM
Bijbehorende kop ZCKD239
ZCKD029
ZCKD17
ZCKD41
ZCKD08
ZCKD06
ZCKD05
ZCKD91
ZCKD219
ZCKD16
ZCKD23
ZCKD21
ZCKD15
ZCKD02
ZCKD10
ZCKD59
ZCKD109
ZCKD81
Materiaal lichaam Metaal
Ingang kabel 3 entries tapped for Pg 11 cable gland, one with 1/2" NPT adaptor
Aantal polen 2
Type en samenstelling contacten 1 NC+ 1 NO
Werking contacten Momentactie
Aantal stappen 1 1 position
Contact materiaal Contacten geplatineerd zilver
Complementair
Lokale display Zonder
Elektrische aansluiting Schroefklemaansluitklemmen, klemvermogen: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Positieve opening Met
Minimale activeringssnelheid 0,01 m/min
Ie nom. bedrijfstroom 3 A bij 240 V, AC-15, A300 conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A bij 250 V, DC-13, Q300 conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Ithe conventionele omsloten thermische stroom 10 A
Ui toegekende isolatiespanning 500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1 voor contactblok
300 V conform aan CSA C22.2 Nr 14 voor contactblok
300 V conform aan UL 508 voor contactblok
Maximum resistance across terminals 0,25 mOhm conform aan IEC 60255-7 categorie 3
Uimp nom. schokgolfspanning 6 kV conform aan IEC 60664
6 kV conform aan IEC 60947-1
Kortsluitbeveiliging 10 A patroon zekering, type gG
Elektrische duurzaamheid 5000000 cycles, DC-13 120 V, 7 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 24 V, 13 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 9 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
Width 64 mm
Height 64 mm
Depth 30 mm
Net weight 0,21 kg
Beschrijving klemmen ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP66
IK-beschermingsgraad IK05
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -25…70 °C voor standaard omgeving
Ambient air temperature for storage -40…70 °C
Milieu-eigenschappen Standaard omgeving
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 274 g
Hoogte verpakking 1 3,2 cm
Breedte verpakking 1 14,4 cm
Lengte verpakking 1 6,4 cm
Gewicht verpakking 2 9,024 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)