Schneider-Electric Belgium Rexel
 
13964 foto- rexel
13964
Kaedra - Opbouwverdeler - Weerbestendig - 2x12 modules - 1xKlemmenblok - IP65
EAN Code EAN Code: 
3303430139645
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Kaedra
Product or component type Weerbestendige behuizing
Enclosure type Kast voor modulair apparaat
Toebehoren die bij kast worden geleverd 1 klemmenblok met 22 gaten
2 bedradingsbanden
2 markeerkits
1 steun klemmenblok
Beschrijving montageplaat Gegroefd
Complementair
Montage behuizing Oppervlak
Aantal modules (18 mm) per rij 12
Totaal aantal modules (18 mm) 24
Aantal horizontale rijen 2
Elektrische isolatieklasse Klasse II
Dubbele isolatie
Meegeleverde apparatuur 2 markeringskit
2 bedradingsbeugel
1 steun aansluitblok
1 klemmenblok 22 openingen
Type frontplaat Transparant
Omkeerbaar
[In] rated current 63 A
Railtype DIN
Aantal voorgestanste PG ISO 17
Aantal klemmenblokken 1 met 22 vertrekkers
Locking options description Optioneel sleutelslot
Materiaal kast Zelfdovend polymeer
Breedte 340 mm
Hoogte 460 mm
Diepte 160 mm
Inwendige diepte 88 mm
Kleur Deur: transparant groen
Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)
Targeted country Frankrijk
Omgeving
Standards EN 50262
IEC 60529
IEC 670
EN 50102
IEC 60439-3
Vuurbestendigheid 750 °C conform aan IEC 60695-2-1
IP beschermingsgraad IP65 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad IK09 conform aan EN 50102
Environmental characteristics (UV) UV-bestendig: klasse 3 conform aan ISO 4582:2010
UV degradatietest conform aan ISO 4892-2:2013
Overvoltage category II
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 17,000 cm
Package 1 Width 35,500 cm
Package 1 Length 47,300 cm
Package 1 Weight 3,350 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 28
Package 2 Height 115,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 107,228 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months