Schneider-Electric Belgium Rexel
1873270 foto- rexel
1873270
Portier letterbox, pass-through, flush-mounted white
Hoofd
Range of product Ritto brievenbus
Beschermde naam Portier
Product or component type Brievenbus
Brievenbus type Pass-through
Beldrukknoppen -
Kleurtint Wit
Complementair
Mounting mode Verzonken montage
Aantal brievenbussen 1
Width 312 mm
Height 215 mm
Depth 450 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 37,5 cm
Package 1 Width 50 cm
Package 1 Length 59,7 cm
Package 1 Weight 7,2 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur