Schneider-Electric Belgium Rexel
 
A9N26924 foto- rexel
A9N26924
OF - Hulpcontact - 1 C/O - 24-130V DC / 24-415V AC - Acti9 Hulpelementen
EAN Code EAN Code: 
3606480382925
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Acti 9
Product or component type OC contact
Device short name OF
Samenstelling signaleringscontacten 1 C/O
In toegekende stroomsterkte AC-12 3 A at 380...415 V, AC 50/60 Hz
AC-12 6 A at 220...240 V, AC 50/60 Hz
DC-12 1 A at 130 V, DC
DC-12 1,5 A at 60 V, DC
DC-12 2 A at 48 V, DC
DC-12 6 A at 24 V, DC
Spanning stuurkring 24...415 V AC 50/60 Hz
24...130 V DC
Aantal modules van 9 mm 1
Complementair
Mounting mode Vast
Mounting support DIN-rail
Comb busbar and distribution block compatibility Bovenzijde: JA
Height 85,3 mm
Width 9 mm
Depth 73,5 mm
Net weight 30 g
Colour Wit
Aansluitingen - aansluitklemmen Schroefklemaansluitklem (onderzijde) 2 kabel(s) 1,5 mm² - flexibel
Schroefklemaansluitklem (onderzijde) 1 kabel(s) 0,5…2,5 mm² - stijf
Schroefklemaansluitklem (onderzijde) 2 kabel(s) 1,5 mm² - flexibel met kopring
Wire stripping length 9 mm
Tightening torque 1 N.m
Omgeving
Standards EN/IEC 60947-5-1
Product certifications ASEFA
KEMA
LCIE
ASTA
IP beschermingsgraad IP20 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Pollution degree 3 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation 2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Ambient air temperature for operation -25…50 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,128 cm
Package 1 Width 2,286 cm
Package 1 Length 9,398 cm
Package 1 Weight 36,288 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8,7 cm
Package 2 Width 10 cm
Package 2 Length 26,5 cm
Package 2 Weight 501 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 108
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 5,088 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months