Schneider-Electric Belgium Rexel
 
ACTFP2CL1M35M10 foto- rexel
ACTFP2CL1M35M10
Actassi - FL-C Glasvezel patchkabel - OM3 - SC-LC - Duplex - LSZH - 1M
EAN Code EAN Code: 
3606481214232
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Actassi
Product or component type Multimode fiber optic patchcord
Kleur Schede: aqua
LC duplex behuizing: aqua
LC duplex boot: wit
LC duplex clip: aqua
SC duplex behuizing: aqua
SC duplex boot: aqua
SC duplex clip: aqua
Kabel verpakking Rol van 1 m
Type verpakking Plastic zak
Complementair
Maximale demping 3,5 dB / 1 km bij 850 nm
1,5 dB / 1 km bij 1300 nm
Buigradius 32 mm dynamisch
16 mm statisch
Invoeging verlies 0,2 dB SC
0,2 dB LC
Retour verlies 30 dB SC
30 dB LC
Vezel performance OM3 50/125 µm
Diameter optische glasvezel 600 µm
Afsluiting 1 SC
Afsluiting 2 LC
Type schede Zip 2 x 1,6 mm
Gebruiksvoorwaarde Patching
Uitwisselingsmodus Duplex
Transmissiemodus Multi-modus
Aantal glasvezel 2
Width 3,4 mm
Height 1,6 mm
Materiaal Keramisch: SC aansluitflensbus
Keramisch: LC aansluitflensbus
Thermoplast: SC duplex behuizing
Thermoplast: LC duplex behuizing
TPE (thermoplastisch elastomeer): boot
Kabellengte 1 m
Doelland Europa
Azië en de Stille Oceaan.
Omgeving
Ambient air temperature for operation -20…60 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor installatie -20…60 °C
Ambient air temperature for storage -20…60 °C
Normen Vezel performance: ITU G.651
Vlamvertraging: IEC 60332-1
IEC 60754-1
IEC 60754-2
IEC 61034
Vezel performance: IEC 60793-2-10 Type A1a.2
SC connector: TIA/EIA-604-3
SC connector: IEC 61754-4 Ed.2
LC connector: TIA/EIA-604-10 A
LC connector: IEC 61754-20 Ed.2
Vezel performance: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3
Brandvertrager: IEC 60332-3C
Vezel performance: TIA/EIA-568-C.3
Vlamvertraging: UL 94 V0
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,7 cm
Package 1 Width 19 cm
Package 1 Length 19 cm
Package 1 Weight 29 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,133 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 2880
Package 3 Height 102 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 130,68 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist