Bereik compatibiliteit
|
EVlink EcoStruxure EV Charging Expert
EVlink EVlink Pro AC Metal
EcoStruxure EcoStruxure EV Advisor
|
Installatietype
|
Binnen
Buiten
|
Meegeleverde apparatuur
|
1 aardlekschakelaar (RCD) geïntegreerd
1 MNx hulpcontact geïntegreerd
1 energiemeter
|
Nauwkeurigheidsklasse van energiemeter
|
Klasse 1
|
Beveiligingstype
|
Aardlekschakelaar (RCD)type B-EV (elektrisch voertuig)
|
Beschrijving polen
|
3P + N voor vermogenskring
|
Montagemethode
|
Wandmontage
Wandmontage (kit behuizing)
Staande (voetstuk)
Staande (kit behuizing)
|
Montagesteun
|
Voetstuk, moet afzonderlijk worden besteld
Kit behuizing, moet afzonderlijk worden besteld
|
Kalbelinvoer
|
Ingang onderaan
Ingang bovenaan
Ingang achteraan
|
Us nominale voedingsspanning
|
380...415 V AC 50/60 Hz
|
Nominaal outputvermogen
|
22 kW 32 A 380...415 V
|
Nummerstekkerbus
|
1
|
Outputtype
|
Voorkant zijkant T2 met klep stopcontact / contacten geplatineerd zilver
|
Toegangscontrolesysteem
|
Plaatje RFID conform aan ISO/IEC 14443 A en B
Plaatje RFID conform aan ISO/IEC 15693
Plaatje NFC
Vrije toegang
|
RFID-technologie
|
MIFARE Classic
MIFARE Ultralight
MIFARE Plus
|
NFC frequentie
|
13,56 MHz
|
Type NFC-tag
|
Type 1
Type 2
Type 4
Type 5
|
Aardingssysteem
|
TT
TN-S
TN-C-S
IT (enkelfasig netwerk alleen toegestaan, 400V 3-fasig netwerk verboden)
|
Gebruiksvoorwaarde
|
Eenfasige distributie of 3x230VAC (ph-ph) distributie verboden
|
Aantal ingangen
|
3
|
Ingangstype
|
Binair voor vermogensbeperking afsluitcontact
Binair voor vertraagde oplaadfunctie afsluitcontact
Binair voor detectie voertuig afsluitcontact
|
Besturingstype
|
Kan worden bediend met afstandsbediening
|
Lokale signalering
|
1 groen LED-lichtstrip, functie: beschikbaar
1 blauw LED-lichtstrip, functie: vullen
1 rood LED-lichtstrip, functie: foutmelding
|
Standards
|
EN/IEC 61851-1:ed. 3
EN/IEC 62196-1:ed. 2
EN/IEC 62196-2:ed. 1
EN 61000-6-2:2019
EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-3:2011/A1
IEC 60884-1
NF C 61314
ISO 15118
|
Product certifications
|
EV klaar
CE
|
Bedrijfshoogte
|
2000 m zonder onderbelasting
|
Hoogte
|
529 mm
|
Breedte
|
317 mm
|
Diepte
|
153 mm
|
Net weight
|
7,2 kg
|
Kleur
|
Voorkant: wit (RAL 9003)
Behuizing: donkergrijs (RAL 7016)
Achterdeel: zwart (RAL 9005)
|