Schneider-Electric Belgium Rexel
 
LD4LD030BD foto- rexel
LD4LD030BD
TeSys Integral 63 - Basiscontactor - Rood/Geel - Stuurspanning: 24V DC
EAN Code EAN Code: 
3389110176674
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range TeSys
Product name TeSys Integral 63
Product or component type Schakelonderbreker
Device short name LD4LD
Complementair
Utilisation category AC-43
AC-1
Poles description 3P
Ue toegekende bedrijfspanning 690 V AC 50/60 Hz
Ie toegekende bedrijfstroom 63 A AC AC-1
63 A AC AC-43
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 63 A (at 40 °C)
Motorvermogen kW 15 kW bij 220...240 V AC 50/60 Hz
30 kW bij 400 V AC 50/60 Hz
33 kW bij 415 V AC 50/60 Hz
37 kW bij 500 V AC 50/60 Hz
55 kW bij 660 V AC 50/60 Hz
33 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 24 V DC
Testfunctie Zelftest
Besturingstype Knop noodstop rood voorkant conform aan CNOMO
Irms nominale maakcapaciteit 756 A conform aan IEC 60947-4
946 A conform aan IEC 60947-4
Ipk nominale grensstroompiek 105 kA conform aan IEC 60947-2
Uitschakelvermogen Icu 10 kA bij 600...690 V (cos φ 0,5) conform aan IEC 60947-2
Icu 30 kA bij 480...525 V (cos φ 0,25) conform aan IEC 60947-6-2
Icu 50 kA bij <= 440 V (cos φ 0,25) conform aan IEC 60947-2
Ics dienst onderbrekingsvermogen 10 kA bij 600...690 V conform aan IEC 60947-2
35 kA bij 480...525 V conform aan IEC 60947-2
50 kA bij <= 440 V conform aan IEC 60947-2
Maximale remtijd 4 ms
Thermische spanningslimiet 300000 A².s
Uimp nom. schokgolfspanning 8 kV conform aan IEC 60947-4
Spanningslimieten controlecircuit 0,25...0,7 Uc uitval bij <55 °C
0.85...1.1Uc werking bij <55 °C
Ui nom. isolatiespanning 690 V conform aan IEC 60947-1
Inschakelstroom in W 300 W (op 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in W 8 W bij 20 °C
Warmteverspreiding 5 W bij 32 A per pool, hete toestand voor vermogenskring
7 W bij 50 A per pool, hete toestand voor vermogenskring
9 W bij 63 A per pool, hete toestand voor vermogenskring
4,4 W bij 25 A per pool, hete toestand voor vermogenskring
5,8 W bij 40 A per pool, hete toestand voor vermogenskring
Werkingstijd 15...25 ms DC netwerk openen bij 20 °C voor stuurkring
25...40 ms DC netwerk sluiten bij 20 °C voor stuurkring
Elektrische duurzaamheid 1 Mcycles op AC-3 3 kA bij 415 V - na 1 cyclus O-CO-r-CO bij Isc
0,9 Mcycles op AC-3 10 kA bij 415 V - na 1 cyclus O-CO-r-CO bij Isc
0,6 Mcycles op AC-3 25 kA bij 415 V - na 1 cyclus O-CO-r-CO bij Isc
0,5 Mcycles op AC-3 35 kA bij 415 V - na 1 cyclus O-CO-r-CO bij Isc
0,2 Mcycles op AC-3 50 kA bij 415 V - na 1 cyclus O-CO-r-CO bij Isc
Mechanical durability 1,2 Mcycles
Aansluitingen - aansluitklemmen Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) kabel 6…50 mm² - kabelstijfheid: flexibel - zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) kabel 6…25 mm² - kabelstijfheid: flexibel - zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) kabel 6…25 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) kabel 6…25 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) kabel 6…50 mm² - kabelstijfheid: vast
Aanspanmoment Vermogenskring: 6 N.m - op schroefklem aansluitingen
Width 90 mm
Height 243 mm
Depth 192 mm
Net weight 3,8 kg
Omgeving
Standards NF C 20-040
IEC 60947-4
NF C 63-130
NEN
VDE 0110
VDE 0660
BS 5424
IEC 60364
IEC 60158-1
NF C 63-650
IEC 60947-1
VDE 0113
IEC 60947-2
VDE 0170
BS 4941
IEC 60204-2
NF C 63-110
IEC 60204-1
VDE 0171
NF C 63-120
NBN
VDE 0100
VDE 471
NF C 79-100
BS 4752
Product certifications ASEFA
NKK
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
SCC
ASE
DNV
BV
SETI
DEMKO
OVE
USSR
RINA
ASTA
CSA
NEMKO
UL
Beschermende behandeling TH
Ambient air temperature for operation -20…60 °C
Ambient air temperature for storage -40…80 °C
Mechanische stevigheid Trillingen ontladen: 3 Gn, 1...300 Hz
Trillingen opgeladen: 3 Gn, 1...300 Hz
Schokken ontladen: 8 Gn gedurende 11 ms
Schokken opgeladen: 8 Gn gedurende 11 ms
IP beschermingsgraad IP20 B conforming to IEC 60144
IP20 B conforming to IEC 60529
Bedrijfshoogte 3000 m zonder onderbelasting
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 23,0 cm
Package 1 Width 14,5 cm
Package 1 Length 31,0 cm
Package 1 Weight 4,475 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 73,5 cm
Package 2 Width 60 cm
Package 2 Length 80 cm
Package 2 Weight 48,8 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months