|
|
|
LZ7H2X43FU
TeSys H - Compacte directstarter+STO - 0,18-2,4A - Stuurspanning: 110-230V AC
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 17, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
TeSys
|
Product name
|
Tesys Hybrid
|
Device short name
|
LZ7H
|
Product or component type
|
Ultra compacte starter
|
Type motorstarter
|
Direct online
|
Poles description
|
3P
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
500 V AC
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
2,4 A bij 500 V AC-51
2,4 A bij 500 V AC-53A
2,4 A bij 500 V AC-51 montage zij-aan-zij
2,4 A bij 500 V AC-53A montage zij-aan-zij
|
Instelbereik thermische beveiliging
|
0,18…2,4 A
|
Motorvermogen kW
|
0,37 kW bij 220 V AC 0,65
0,37 kW bij 230 V AC 0,65
0,75 kW bij 380 V AC 0,65
0,75 kW bij 400 V AC 0,65
0,75 kW bij 415 V AC 0,65
0,75 kW bij 440 V AC 0,65
1,1 kW bij 500 V AC 0,65
|
Motorvermogen pk
|
0,5 hp bij 200 V AC
0,5 hp bij 230 V AC
1 hp bij 460 V AC
|
Spanning stuurkring
|
110...230 V AC 50/60 Hz
|
Veiligheidsniveau
|
SIL 3 conform aan IEC 61508-1 stopfunctie
PL = e conform aan ISO 13849-1 stopfunctie
SIL 2 conform aan IEC 61508-1 motorbeveiliging
|
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
|
SFF = 99 % stopfunctie
SFF = 99 % motorbeveiliging
MTTFd = 289 jaar stopfunctie
MTTFd = 273 jaar motorbeveiliging
PFHd = 6.27E-9 1/h stopfunctie
|
Klasse overbelastingsuitschakeling
|
Klasse 10A conform aan IEC 60947-4-2
|
Complementair
Hulpcontacten beschikbaar op elke contactor
|
1 C/O foutsignalering
|
Spanningslimieten controlecircuit
|
85...253 V AC
|
Stroomverbruik
|
<= 4 mA bij 110...230 V AC
|
Reset
|
Handmatig
Elektrische reset
|
Elektrische duurzaamheid
|
30 Mcycles
|
Maximale operationele snelheid
|
120 cyc/mn AC-51 50 % AAN
6 cyc/mn AC-53A 50 % AAN
|
Mounting mode
|
Met klemmen
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Spring clamp terminals 1 kabel(s) kabel 0,2…2,5 mm² - kabelstijfheid: stijf
Spring clamp terminals 1 kabel(s) kabel 0,25…2,5 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde
Spring clamp terminals 1 kabel(s) kabel 0,2…2,5 mm² - kabelstijfheid: flexibel - zonder kabeluiteinde
|
Productcertificeringen
|
CULus
ATEX als geassocieerd apparaat voor motorbescherming in zones 1 en 21
CE
|
Standards
|
UL 60947-4-1
IEC 60947-4-2
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
500 V AC 50/60 Hz
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
4 kV
|
Pollution degree
|
2
|
Width
|
22,5 mm
|
Height
|
99 mm
|
Depth
|
114,5 mm
|
Net weight
|
212 g
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP20
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…65 °C zonder onderbelasting
65…70 °C met onderbelasting
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…80 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,2 cm
|
Package 1 Width
|
12,0 cm
|
Package 1 Length
|
12,0 cm
|
Package 1 Weight
|
244,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,619 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|