Schneider-Electric Belgium Rexel
 
LZ7H6X5FU foto- rexel
LZ7H6X5FU
TeSys H - Compacte directstarter+STO - 1,5-6,5A - Stuurspanning: 110-230V AC
EAN Code EAN Code: 
3606485421193
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range TeSys
Product name TeSys Hybrid
Device short name LZ7H
Product or component type Ultra compacte starter
Type motorstarter Direct online
Poles description 3P
Ue toegekende bedrijfspanning 500 V AC
Ie toegekende bedrijfstroom 6,5 A bij 500 V AC-53A
9 A bij 500 V AC-51
4,5 A bij 500 V AC-53A montage zij-aan-zij
6 A bij 500 V AC-51 montage zij-aan-zij
Instelbereik thermische beveiliging 1,5…9 A
Motorvermogen kW 1,5 kW bij 220 V AC 0,65
1,5 kW bij 230 V AC 0,65
2,2 kW bij 380 V AC 0,65
3 kW bij 400 V AC 0,65
3 kW bij 415 V AC 0,65
3 kW bij 440 V AC 0,65
3 kW bij 500 V AC 0,65
Motorvermogen pk 1 hp bij 200 V AC
1,5 hp bij 230 V AC
3 hp bij 460 V AC
[Uc] control circuit voltage 110...230 V AC 50/60 Hz
Veiligheidsniveau SIL 3 conform aan IEC 61508-1 stopfunctie
PL = e conform aan ISO 13849-1 stopfunctie
SIL 2 conform aan IEC 61508-1 motorbeveiliging
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid SFF = 99 % stopfunctie
SFF = 99 % motorbeveiliging
MTTFd = 289 jaar stopfunctie
MTTFd = 273 jaar motorbeveiliging
PFHd = 6.27E-9 1/h stopfunctie
Klasse overbelastingsuitschakeling Klasse 10A conform aan IEC 60947-4-2
Complementair
Hulpcontacten beschikbaar op elke contactor 1 C/O foutsignalering
Spanningslimieten controlecircuit 85...253 V AC
Stroomverbruik <= 4 mA bij 110...230 V AC
Reset Handmatig
Elektrische reset
Electrical durability 30 Mcycles
Maximale operationele snelheid 120 cyc/mn AC-51 50 %
6 cyc/mn AC-53A 50 %
Mounting mode Met klemmen
Mounting support DIN-rail
Aansluitingen - aansluitklemmen Schroefklem aansluitingen 1 kabel 0,2…2,5 mm² - kabelstijfheid: stijf
Schroefklem aansluitingen 1 kabel 0,25…2,5 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen 1 kabel 0,2…2,5 mm² - kabelstijfheid: flexibel - zonder kabeluiteinde
Aanspanmoment 0,5…0,6 N.m plat Ø 2,5 mm schroevendraaier 3 mm
Productcertificeringen CE
ATEX als geassocieerd apparaat voor motorbescherming in zones 1 en 21
CULus
Standards IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
Ui toegekende isolatiespanning 500 V AC 50/60 Hz
Uimp nom. schokgolfspanning 4 kV
Pollution degree 2
Width 22,5 mm
Height 99 mm
Depth 114,5 mm
Net weight 212 g
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20
Beschermende behandeling TC
Ambient air temperature for operation -25…30 °C zonder onderbelasting
30…70 °C met onderbelasting
Ambient air temperature for storage -40…80 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,6 cm
Package 1 Width 11,7 cm
Package 1 Length 11,9 cm
Package 1 Weight 260,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,769 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.