Schneider-Electric Belgium Rexel
 
NSYAEDRSCST foto- rexel
NSYAEDRSCST
Deurhouder voor Spacial WM behuizing - Montage op behuizing - oogte >400
EAN Code EAN Code: 
3606480168789
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Spacial
Product or component type Deurhouder
Application Multifunctioneel
Nominal dimensions of the housing -
Montagezone Deur en kast
Bereik compatibiliteit Spacial CRNG uitvoering
Spacial kasten met hoogte vanaf 400 mm en breedte vanaf 300 mm
Spacial S3D, CRN kasten
Spacial S3X kasten
Apparaatsamenstelling Vaste elementen
1 x houder
Complementair
Materiaal Staal
Bevestigingsmethode Via bevestigingselement - op kastlichaam locatie
Werkingshoek 110 °
Openingsmechanisme Mechanisch
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3 cm
Package 1 Width 8 cm
Package 1 Length 15 cm
Package 1 Weight 203 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 40 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 20 cm
Package 2 Weight 10,516 kg
Unit Type of Package 3 PAM
Number of Units in Package 3 1000
Package 3 Height 50 cm
Package 3 Width 100 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 212 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months