|
|
|
NSYAEFPFSC
Wandbevestigingsbeugel voor Spacial - Staal - 4 stuks
|
|
|
Overzicht
Levertijd
|
Verzending meestal binnen 4 weken
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Categorie toebehoren
|
Fixatie toebehoren
|
Product or component type
|
Wandbevestigingssteun
|
Device application
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen voor kast
|
-
|
Montagezone
|
Achterzijde van kast
|
Type toebehoren installatie
|
Horizontale of verticale positie
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial (Spacial S3D)
|
Apparaatsamenstelling
|
Bevestigingsschroeven
4 kabelschoen
4 voorgemonteerde afdichtingspakking
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Materiaal
|
Staal
|
Oppervlakte afwerking
|
Met zinklaag
|
Bevestigingsmethode
|
Geschroefd - vijstype M8
Geschroefd - vijstype M6
|
Permanente toelaatbare belasting
|
250 kg
249,93 kg
|
Hoogte
|
Echt: 74 mm
|
Breedte
|
Echt: 42 mm
|
Diepte
|
Scheiding wand-kast: 12 mm
|
Net weight
|
0,318 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,9 cm
|
Package 1 Width
|
8,7 cm
|
Package 1 Length
|
15,2 cm
|
Package 1 Weight
|
290 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
25,4 cm
|
Package 2 Width
|
34,8 cm
|
Package 2 Length
|
43,6 cm
|
Package 2 Weight
|
12,116 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
960
|
Package 3 Height
|
106 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
320 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|