Schneider-Electric Belgium Rexel
 
NSYMM28SB foto- rexel
NSYMM28SB
Volle montageplaat - 200x800mm - Gegalvaniseerd plaatstaal
EAN Code EAN Code: 
3606480520594
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Spacial
Categorie toebehoren Montage toebehoren
Product or component type Montageplaat
Device application Multifunctioneel
Nominale afmetingen voor kast -
Montagezone Onderzijde kast
Beschrijving montageplaat Gewoon
Bereik compatibiliteit Spacial (Spacial SBM)
Apparaatsamenstelling 1 montageplaat
Materiaal Gegalvaniseerd staal
Oppervlakte afwerking Metallic
Complementair
Bevestigingsmethode Met 2 schroeven - vijstype Ø5 mm zelftappende schroeven - onderzijde kast locatie
Permanente toelaatbare belasting 8 kg achterkant van de behuizing
Hoogte Nominaal: 175 mm
Breedte Nominaal: 785 mm
Bevestigingsmiddelpunten: 764 mm
Oppervlak en benutbaar oppervlak Nominaal: 160000 mm²
Dikte 2 mm
Net weight 2,106 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,3 cm
Package 1 Width 18,0 cm
Package 1 Length 79,0 cm
Package 1 Weight 2,106 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 200
Package 2 Height 45,0 cm
Package 2 Width 100,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 439,206 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product