|
|
|
NSYPMR125
Telequick montageplaat voor PLA behuizing - 1250x500mm
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thalassa
|
Categorie toebehoren
|
Montage toebehoren
|
Product or component type
|
Montageplaat
|
Device application
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen voor kast
|
-
|
Montagezone
|
Trapschuif
Inzetstukken achterzijde
|
Beschrijving montageplaat
|
Telequick perforaties
|
Bereik compatibiliteit
|
Thalassa (Thalassa PLA)
Thalassa (Thalassa PHD)
|
Apparaatsamenstelling
|
1 montageplaat
|
Materiaal
|
Gegalvaniseerd staal
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven - vijstype M8 - op inzetstukken achterzijde locatie
|
Permanente toelaatbare belasting
|
150 kg
|
Hoogte
|
Nominaal: 1250 mm
Echt: 1120 mm
|
Breedte
|
Nominaal: 500 mm
Echt: 376 mm
|
Diepte
|
Echt: 15 mm
|
Afmetingen uitsnijding
|
11 x 26 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
38,0 cm
|
Package 1 Length
|
112,0 cm
|
Package 1 Weight
|
3,098 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
72
|
Package 2 Height
|
90,0 cm
|
Package 2 Width
|
100,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
236,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|