Schneider-Electric Belgium Rexel
 
NSYS3D8620P foto- rexel
NSYS3D8620P
Spacial S3D - Kast - Volle deur - Montageplaat - 800x600x200mm - IP66 - IK10
EAN Code EAN Code: 
3606480158995
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Spacial
Product name Spacial S3D
Application Multifunctioneel
Category Compacte kast
Nominale hoogte kast 800 mm
Nominale breedte kast 600 mm
Nominale diepte kast 200 mm
Deurtype Vol
Beschrijving montageplaat Gewoon
Type wartelplaat Norm
Type toebehoren installatie Wandmontage
Apparaatsamenstelling 1 behuizing
1 montageplaat
1 deur met slot
1 kabelwartelplaat
Complementair
Body type Lichaam uit één stuk
Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte
Aantal deuren Voorkant: 1 deur(en)
Deuropening Omkeerbaar (120 °)
Type slot 3-punts slot, 3 mm dubbelbaard
Toegankelijkheid voor bediening Voorkant
Verwijderbare delen Deur via scharnieren
Kabelkwartelplaat met schroeven
Montageplaat via bevestigingselement
Materiaal Behuizing: staal
Montageplaat: gegalvaniseerd staal
Oppervlakte afwerking Behuizing: epoxy-polyester poeder
Kleur Behuizing: grijs (RAL 7035)
Standards IEC 62208
Product certifications DNV
CUL
LR
GL
UL
BV
Net weight 29 kg
Omgeving
NEMA beschermingsgraad NEMA 4X/13
IK beschermingsgraad IK10 conform aan IEC 62262
IP beschermingsgraad IP66 conform aan IEC 60529
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 29,189 kg
Hoogte verpakking 1 24,5 cm
Breedte verpakking 1 61,5 cm
Lengte verpakking 1 81,0 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months