|
|
|
15858
ANT DCF - Antenne - IH schakelklokken - accessoires
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JAN 23, 2021
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Acti 9
|
Product or component type
|
DCF antenne
|
Complementair
Compatibiliteit product
|
5 IHP DCF
|
Device application
|
Gebouw
|
Werkingsafstand
|
200 m
|
Installatietype
|
Buiten
|
Montagezone
|
Buiten elektrisch schakelbord
|
Tijdsynchronisatieprotocol
|
DCF77
|
Cable cross section
|
1,5 mm²
|
Height
|
93 mm
|
Width
|
70 mm
|
Depth
|
56 mm
|
Net weight
|
0,135 kg
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP54
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…70 °C
|
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
191,0 g
|
Hoogte verpakking 1
|
7,5 cm
|
Breedte verpakking 1
|
8 cm
|
Lengte verpakking 1
|
10,5 cm
|
Type verpakking 2
|
S03
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
24
|
Gewicht verpakking 2
|
5,071 kg
|
Hoogte verpakking 2
|
30 cm
|
Breedte verpakking 2
|
30 cm
|
Lengte verpakking 2
|
40 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|